Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Εύρος μέτρησης |
|
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση R 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο |
υγρά και αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-25...80 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
Αντοχή σε πιέσεις |
|
Σχεδίαση πίεσης |
σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
9,6...32 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 25 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
1 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
500 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
Υστέρηση |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% της τελικής τιμής] |
< ± 2,5; (Ακρίβεια ρύθμισης) |
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] |
< ± 0,5; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% της τελικής τιμής] |
< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων) |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K |
< ± 0,5 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
δαχτυλίδι ρύθμισης |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...80 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...100 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [χρόνια] |
1030 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης |
Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
97,5 |
Περίβλημα |
Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] |
Ø 27 / L = 70,6 |
Υλικό κατασκευής |
PBT; PC; FKM; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης |
50 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση R 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή |
οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
λειτουργία |
LED, Πράσινο |
Ενεργοποίησης εξόδου |
LED, Κίτρινο |
|
Με κλίμακα |
Ναι |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |