Πρεσοστάτης με έξυπνη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής
PK7524
PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W
Πρεσοστάτης με έξυπνη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής
PK7524
PK-010-RFG14-QSPKG/US/ /W
- Απλή ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω δύο δακτυλίων ρύθμισης που επιτρέπουν βέλτιστη ανάγνωση τιμών
- Υψηλή μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στο στιβαρό στοιχείο μέτρησης από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή επιτρεπόμενη τυπική πίεση λειτουργίας
- Το μηχανικό κλείδωμα εμποδίζει την ακούσια τροποποίηση του σημείου μεταγωγής
- Διάρκεια ζωής πάνω από 50 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
- Για χρήση σε υδραυλικά, πνευματικά, κλιματιστικά και ψυκτικά συστήματα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | ||
---|---|---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια | ||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 | ||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 25 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 500 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 100 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Υστέρηση |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% της τελικής τιμής] | < ± 2,5; (Ακρίβεια ρύθμισης) |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | < ± 0,5; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% της τελικής τιμής] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων) |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K | < ± 0,5 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Ρυθμιστικοί δακτύλιοι |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 500 | ||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 92,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT; PC; FKM; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 50 εκατομμύρια |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 25 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή | οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Με κλίμακα | Ναι |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|