- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
- Επίπεδοι αισθητήρες για βιομηχανικές εφαρμογές
- PL1514
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||
---|---|---|---|---|
Στοιχείο μέτρησης | κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης | |||
Επιτήρηση θερμοκρασίας | Ναι | |||
Εφαρμογή | Επίπεδοι αισθητήρες για βιομηχανικές εφαρμογές; για βιομηχανικές εφαρμογές | |||
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; Υγρά; άλλα μέσα κατόπιν αιτήσεως | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...110; (επίπεδη τοποθέτηση με μηδενική διαρροή με χρήση στεγάνωσης μέταλλο σε μέταλλο. Για τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες άλλων εκδόσεων στεγάνωσης, δείτε τα υλικά στεγάνωσης στην ενότητα "Παρελκόμενα") | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 | |||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση; κενό | |||
Χωρίς διάκενο | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 1 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
---|---|
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 0,5 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα; IO-Link (παραμετροποιήσιμο) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1; (IO-Link) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο; 1:5) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
|||||||||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
|||||||||
Σε βήμα |
|
|||||||||
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,5; (γραμμικότητα περιλ. υστέρηση και επαναληψιμότητα, ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Ακρίβεια [K] | ± 2,5 K + (0.045 x (θερμοκρασία περιβάλλοντος - θερμοκρασία μέσου)) |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0...99,99 |
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 12 |
---|
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 3 |
---|
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 Νερό; > 0,9 m/s) |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||
Προφίλ | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
Λειτουργία SIO | Όχι | ||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A; (όταν ο ακροδέκτης 2 είναι ασύνδετος: B) | ||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,5 | ||||||||
IO-Link ανάλυση πίεση [bar] | 0,002 | ||||||||
IO-Link ανάλυση θερμοκρασία [K] | 0,2 | ||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; εσωτερική θερμοκρασία | ||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 427 | ||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 76 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 30 / L = 63 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); Al2O3 (κεραμικό); χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM για στεγάνωση με τσιμούχα DIN EN ISO 1179-2, βλ. οδηγίες λειτουργίας) |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 25 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 εξωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|