- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
- Επίπεδοι αισθητήρες για την τεχνολογία διεργασιών
- PM1143
Επίπεδος αισθητήρας πίεσης
PM1143
PM-040-REZ01-E-ZVG/US
Επίπεδος αισθητήρας πίεσης
PM1143
PM-040-REZ01-E-ZVG/US
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- Σχεδίαση που προάγει την υγιεινή με χωνευτή τοποθέτηση
- Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλός βαθμός προστασίας
- Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου και επικοινωνία με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||
---|---|---|---|---|
Στοιχείο μέτρησης | κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης πίεσης | |||
Επιτήρηση θερμοκρασίας | Όχι | |||
Εφαρμογή | επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών | |||
Μέσο | Παχύρευστα υλικά και υγρά με αιωρούμενα στερεά; υγρά και αέρια | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...150 | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 | |||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση; κενό | |||
Χωρίς διάκενο | Ναι | |||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 60 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 1 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 45 |
---|---|
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,5 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1; (IO-Link) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
|||
---|---|---|---|---|
Αναλογικό αρχικό σημείο |
|
|||
Αναλογικό τελικό σημείο |
|
|||
Σε βήμα |
|
|||
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,2; (γραμμικότητα περιλ. υστέρηση και επαναληψιμότητα, ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ανά έτος) | ||||||||
Ολική απόκλιση στο εύρος θερμοκρασίας |
|
||||||||
Σημείωση | για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενότητα Διαγράμματα και γραφήματα |
Χρόνοι απόκρισης
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0...4 |
---|
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 30 |
---|
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 7 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||
Προφίλ | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
Λειτουργία SIO | Όχι | ||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 3 | ||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,2 | ||||||
IO-Link ανάλυση πίεση [bar] | 0,01 | ||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; εσωτερική θερμοκρασία | ||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 320 | ||||
Σημείωση για έγκριση |
|
||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 391,7 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | κεραμικό (99,9 % Al2O3); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L); χαρακτηριστικά επιφάνειας: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
επίδραση θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην ακρίβεια
|
|
---|