Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εσωτερικό σπείρωμα M6 I |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |||
---|---|---|---|---|
Στοιχείο μέτρησης | στοιχείο μεταλλικού λεπτού φιλμ | |||
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | |||
Μέσο | υγρά και αέρια | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 | |||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 0,3 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | < 170 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
|||
Ελάχ. απόσταση μεταξύ SP και rP |
|
|||
Σε βήμα |
|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
|||
Ελάχ. απόσταση μεταξύ SP και rP |
|
|||
Σε βήμα |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] | < ± 0,5 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,25 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,05; (ανά 6 μήνες) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 3 |
---|---|
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] | 0...50 |
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...4 |
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0...4 |
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 3 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; Οθόνη ένδειξης; έξοδος ρεύματος / τάσης |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||
Σημείωση |
|
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link ανάλυση πίεση [bar] | 1 | ||||||
IO-Link ανάλυση πίεση [MPa] | 0,1 | ||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής |
Προφίλ | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link ανάλυση πίεση [bar] | 0,1 | ||||||||
IO-Link ανάλυση πίεση [MPa] | 0,01 | ||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 190 | ||||
Έγκριση UL |
|
||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 231 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Διαστάσεις [mm] | Ø 34 / L = 90,7 |
Υλικό κατασκευής | 1.4542 (17-4 PH / 630); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 25...35; (συνιστώμενη ροπή σύσφιξης; Εξαρτάται από λίπανση, στεγάνωση και πίεση) |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εσωτερικό σπείρωμα M6 I |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή | οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|