Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Εύρος μέτρησης |
0...400 bar |
0...5800 psi |
0...40 MPa |
|
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο |
υγρά και αέρια |
Υπό όρους κατάλληλο για |
για χρήση σε αέρια με πίεση >25 bar μόνο κατόπιν αιτήσεως |
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
-25...80 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
1000 bar |
14500 psi |
100 MPa |
|
Αντοχή σε πιέσεις |
|
Σχεδίαση πίεσης |
σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] |
5...10 |
Τάση λειτουργίας [V] |
90...250 AC |
Ονομαστική τάση AC [V] |
< 250 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 10 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας |
II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Όχι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
0,2 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" |
Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
1 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
Triac |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V] |
2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] |
250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz] |
< 160 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Όχι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
0...400 bar |
0...5800 psi |
0...40 MPa |
|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
4...400 bar |
60...5800 psi |
0,4...40 MPa |
|
Σημείο απενεργοποίησης rP |
2...398 bar |
30...5770 psi |
0,2...39,8 MPa |
|
Σε βήμα |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] |
< ± 1,0 |
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] |
< ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] |
< ± 0,5 |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] |
< ± 0,1 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] |
< ± 0,1; (ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] |
< ± 0,2; (-25...80 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] |
< ± 0,3; (-25...80 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] |
0...4 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
Μπουτόν προγραμματισμού |
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...80 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...100 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη |
10 V |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [χρόνια] |
224,58 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης |
Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
367,15 |
Υλικό κατασκευής |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); κεραμικό; FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης |
100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εσωτερικό σπείρωμα |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή |
Ναι |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
LED, Κόκκινο |
Ένδειξη κατάστασης |
Οθόνη με LED 7-στοιχείων |
Μετρούμενες τιμές |
Οθόνη με LED 7-στοιχείων |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Απαιτούμενη προστασία |
μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C |