• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. PN5202

Αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PN5202

PN-100-SBN14-HFPKG/US/ /V

Αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PN5202

PN-100-SBN14-HFPKG/US/ /V

  • Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στην υψηλή προστασία έναντι υπερφόρτισης
  • Διάρκεια ζωής πάνω από 100 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
  • Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
  • Δυνατότητα επιλογής των μονάδων πίεσης που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα
  • Λειτουργία μνήμης για την υψηλότερη μετρημένη πίεση συστήματος
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: PN7292 Σύγκριση προϊόντων: PN5202 / PN7292 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εσωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο υγρά και αέρια
Υπό όρους κατάλληλο για για χρήση σε αέρια με πίεση >25 bar μόνο κατόπιν αιτήσεως
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
650 bar 9400 psi 65 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
300 bar 4350 psi 30 MPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...36 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 50
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Προστασία υπέρτασης Ναι; (< 40 V)
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,3
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 1
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
1...100 bar 20...1450 psi 0,1...10 MPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
Σε βήμα
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
Εργοστασιακή ρύθμιση
SP1 = 360 psi rP1 = 330 psi
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] < ± 0,5
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,25
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,05; (ανά 6 μήνες)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] 0; 0,2...50
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; Οθόνη ένδειξης
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 231
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 263,2
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); κεραμικό; FKM
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εσωτερικό σπείρωμα
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Οθόνη ένδειξης 3 x LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου LED, Κίτρινο
Ένδειξη κατάστασης αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
Μετρούμενες τιμές αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες