• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  4. Σειρά PN / PE με ψηφιακή οθόνη
  5. PN7271

Αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PN7271

PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V

Αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PN7271

PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V

  • Δύο έξοδοι μεταγωγής, η μία με interface επικοινωνίας IO-Link
  • Κόκκινη/πράσινη ένδειξη για σαφή αναγνώριση του αποδεκτού εύρους τιμών
  • Δυνατότητα περιστροφής της σύνδεσης διεργασίας για βέλτιστη ευθυγράμμιση
  • Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στην υψηλή προστασία έναντι υπερφόρτισης
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Εύρος μέτρησης
0...250 bar 0...3620 psi 0...25 MPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εσωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Στοιχείο μέτρησης στοιχείο μεταλλικού λεπτού φιλμ
Εφαρμογή για βιομηχανικές εφαρμογές
Μέσο υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...80
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
1100 bar 15950 psi 110 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
500 bar 7250 psi 50 MPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN)
500 bar 7250 psi 50 MPa
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 35
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,3
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες)
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...250 bar 0...3620 psi 0...25 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Σημείο ενεργοποίησης SP
2...250 bar 40...3620 psi 0,2...25 MPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
1...249 bar 20...3600 psi 0,1...24,9 MPa
Ελάχ. απόσταση μεταξύ SP και rP
1 bar 20 psi 0,1 MPa
Σε βήμα
2 bar 20 psi 0,1 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Σημείο ενεργοποίησης SP
2...250 bar 30...3626 psi 0,2...25 MPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
1...249 bar 12...3608 psi 0,1...24,9 MPa
Ελάχ. απόσταση μεταξύ SP και rP
1 bar 1 psi 0,1 MPa
Σε βήμα
1 bar 1 psi 0,1 MPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] < ± 0,5
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,25
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,05; (ανά 6 μήνες)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] 0,2; (-25...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] 0,2; (-25...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] < 3
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] 0...50
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση; Οθόνη ένδειξης
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9
Λειτουργία SIO Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A; (όταν ο ακροδέκτης 2 είναι ασύνδετος: B)
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 451
Status_B High Resolution / CMPT = 3 628
Σημείωση
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Έγγραφα και λήψεις"
Factory setting / CMPT = 2
Προφίλ Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 2,3
IO-Link ανάλυση πίεση [bar] 1
IO-Link ανάλυση πίεση [MPa] 0,1
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)
τρόπος λειτουργίας μήκος bit
πίεση 14
πληροφορία δυαδικής μεταγωγής 2
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Προφίλ Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 3
IO-Link ανάλυση πίεση [bar] 0,1
IO-Link ανάλυση πίεση [MPa] 0,01
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)
τρόπος λειτουργίας μήκος bit
πίεση 16
κατάσταση συσκευής 4
πληροφορία δυαδικής μεταγωγής 2
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 214
Έγκριση UL
Αριθμός έγκρισης UL J003
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 219,5
Υλικό κατασκευής 1.4542 (17-4 PH / 630); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Υλικά σε επαφή με το μέσο 1.4542 (17-4 PH / 630)
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 100 εκατομμύρια
Ροπή σύσφιξης [Nm] 2...3 στροφές μετά από σφίξιμο με το χέρι; συνιστώμενη ροπή σύσφιξης; Εξαρτάται από λίπανση, στεγάνωση και πίεση
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εσωτερικό σπείρωμα
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί)
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Οθόνη ένδειξης 3 x LED, Πράσινο (bar, psi, MPa)
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κίτρινο
Μετρούμενες τιμές αλφαριθμητική οθόνη, κόκκινο / πράσινο 4 ψηφία
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες