- Προϊόντα
- PNI022
Αισθητήρας πίεσης με αναλογική είσοδο
PNI022
PNI100-SBR14-QFRKG/US/ /V
Αισθητήρας πίεσης με αναλογική είσοδο
PNI022
PNI100-SBR14-QFRKG/US/ /V
- Αξιολόγηση της εξωτερικής τάσης ή των τρεχουσών τιμών
- Συνεχής σύγκριση των ρυθμισμένων/πραγματικών τιμών απευθείας στον αισθητήρα
- Αυτόματη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
- Αποτελεσματική παρακολούθηση της διαφορικής πίεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...100 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Υπό όρους κατάλληλο για | για χρήση σε αέρια με πίεση >25 bar μόνο κατόπιν αιτήσεως |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...80 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [bar] | 650 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 300 |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 90 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,2 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
---|---|
Αντίσταση εισόδου [Ω] | 300 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...10 |
Αντίσταση εισόδου [kΩ] | 90 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | < 170 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [bar] | 0...100 | |
---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP [bar] | -24,6...100 | |
Σημείωση για σημείο λειτουργίας SP |
|
|
Σημείο απενεργοποίησης rP [bar] | -25...99,6 | |
Σημείωση για σημείο απενεργοποίησης rP |
|
|
Σε βήμα [bar] | 0,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% της τελικής τιμής] | < ± 0,6 |
---|---|
Θερμοκρασιακή ολίσθηση ανά 10 K | < ± 0,3 |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης αναλογικής εισόδου | < ± 0,3 |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση αναλογικής εισόδου ανά 10 Κ | < ± 0,1 |
Θερμοκρασιακή ολίσθηση αναλογικής εισόδου [°C] | 0...80 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 3 |
---|---|
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...4 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Μπουτόν προγραμματισμού |
---|---|
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; είσοδος ρεύματος/τάσης; Φίμωση; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 152 | ||||||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 291,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); κεραμικό; FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εσωτερικό σπείρωμα |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή | οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | bar; psi; MPa |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|