Πρεσοστάτης πίεσης με κεραμικό στοιχείο μέτρησης
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
Πρεσοστάτης πίεσης με κεραμικό στοιχείο μέτρησης
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να διαμορφωθεί ως έξοδος διαγνωστικού ελέγχου
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Διάρκεια ζωής πάνω από 100 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | |||
---|---|---|---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια | |||
Υπό όρους κατάλληλο για | για χρήση σε αέρια με πίεση >25 bar μόνο κατόπιν αιτήσεως | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...90 | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9,6...36 DC; (λειτουργία επικοινωνίας: 18...32) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 45 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,3 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 170 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
|||||||||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
|||||||||
Σε βήμα |
|
|||||||||
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] | < ± 0,5 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,1 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 3 |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP σε βήματα [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 68; (7 ημέρες / 1m βάθος νερού / 0,1 bar) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 309,28 | ||||||||||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 224,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); κεραμικό; FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή | οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Λειτουργία εκμάθησης | Ναι |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|