Συσκευή προγραμματισμού και ενδείξεων
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
Συσκευή προγραμματισμού και ενδείξεων
PP2001
PP-PRG- /QFRKG/US/ /
- Για διαγνωστικό έλεγχο και παραμετροποίηση αισθητήρων πίεσης
- Αυτόματη αναγνώριση του τύπου, του εύρους τιμών μέτρησης και της τρέχουσας ρύθμισης παραμέτρων του αισθητήρα
- Ένδειξη της τρέχουσας μετρούμενης τιμής του αισθητήρα στην οθόνη
- Κοινή χρήση του σετ παραμέτρων ενός αισθητήρα με άλλους αισθητήρες του ίδιου τύπου με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 40 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 1,5...10; (εξαρτάται από τον συνδεόμενο αισθητήρα) |
Έξοδοι
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
---|---|
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Χρόνοι απόκρισης
Μεγ. κύκλος μέτρησης/ένδειξης [ms] | 200 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | εξαρτάται από τον συνδεόμενο αισθητήρα |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (για συσκευή με βιδωτούς κονέκτορες) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 229 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 333,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 100 x 34 x 48 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; Επαφές: επίχρυσες |
---|