Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
Εύρος μέτρησης |
|
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση G 1/8 εσωτερικό σπείρωμα (2x) |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό |
Επιχρυσωμένες επαφές |
Εφαρμογή |
για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο |
Πεπιεσμένος αέρας; Άζωτο (N2) |
Υπό όρους κατάλληλο για |
άλλα μέσα κατόπιν αιτήσεως |
Θερμοκρασία μέσου [°C] |
0...60 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
Αντοχή σε πιέσεις |
|
Αντοχή σε κενό [mbar] |
-1000 |
Σχεδίαση πίεσης |
σχετική πίεση; κενό |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 30 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Προστασία υπέρτασης |
Ναι; (< 40 V) |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
0,3 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" |
Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
2 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμες) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
2 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
< 170 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος |
Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
Σε βήμα |
0,001 bar |
0,1 kPa |
0,0001 MPa |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] |
< ± 1 |
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] |
< ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K:) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] |
< ± 1; (συμπεριλαμβανομένης γραμμικότητας, υστέρησης και επαναληψιμότητας) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] |
< ± 1 % (οριακή τιμή ρύθμισης κατά DIN EN IEC 62828-1) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] |
< ± 0,25 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] |
< ± 0,1; (ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] |
0,2 |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] |
0,2 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος αντίδρασης [ms] |
6 |
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] |
0...4 |
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] |
0...99,99 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Λειτουργία εκμάθησης; λειτουργία εξομοίωσης; Λειτουργία διάγνωσης |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1.3 |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9: 2019-06 |
Προφίλ |
Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) |
Λειτουργία SIO |
Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας |
1 |
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας |
2 |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
0,6 |
IO-Link ανάλυση πίεση [bar] |
0,0001 |
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
τρόπος λειτουργίας |
μήκος bit |
πίεση |
16 |
κατάσταση συσκευής |
4 |
SSC1.1 |
1 |
SSC1.2 |
1 |
|
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) |
ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; εσωτερική θερμοκρασία; Θερμοκρασία μέσου |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
1745 |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
0...60 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...85 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [χρόνια] |
508 |
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης |
Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σταθερά αέρια ομάδας ρευστών 2 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
53,05 |
Υλικό κατασκευής |
PBT; PC; TPE; NBR; FKM; Ορείχαλκος; Πυρίτιο (επίστρωση) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
PBT; FKM; Ορείχαλκος; Πυρίτιο (επίστρωση) |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης |
50 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση G 1/8 εσωτερικό σπείρωμα (2x) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Οθόνη 1" |
128 x 96 Pixel |
Ενεργοποίησης εξόδου |
2 x LED, Κίτρινο |
|
Οθόνη ένδειξης |
bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
βίδα άλεν με κεφάλι 2 x M3 x 8 mm |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
διαγράμματα και γραφήματα