Υποβρύχια εμβαπτιζόμενος μεταδότης υδροστατικής πίεσης
PS3208
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M PUR CABLE
Υποβρύχια εμβαπτιζόμενος μεταδότης υδροστατικής πίεσης
PS3208
SUBMERSIBLE 0,25BAR 5M PUR CABLE
- Απλή μέτρηση στάθμης με χαμηλό κόστος
- Αντιστάθμιση πίεσης μέσω εσωτερικά εξαεριζόμενου καλωδίου
- Μειωμένη πολυπλοκότητα καλωδίωσης όταν χρησιμοποιείται ως δισύρματος βρόχος ρεύματος
- Υψηλή συνολική ακρίβεια και μακροπρόθεσμη σταθερότητα
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή αντοχή στην εισχώρηση ξένων υλικών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
Εφαρμογή
Σχεδίαση | με τριχοειδή σωλήνα για αντιστάθμιση πίεσης | |||
---|---|---|---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | |||
Μέσο | Υγρά | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...50 | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Αρχή λειτουργίας | Υδροστατική |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < 0,5 (BFSL) / 1; (συμπεριλαμβάνει σφάλματα γραμμικότητας, μηδενικού σημείου και εύρους (ρύθμιση οριακών σημείων)) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < 0,2 (BFSL) |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < 0,2; (ανά έτος) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 403 |
---|---|
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 553,6 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PA |
anzeigen-bedienelemente
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 5 m, PUR, Ø 7,5 mm; Μόνωση κλώνου:, PVC |
---|