- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
- Αισθητήρας για επιτήρηση θέσης εξαρτημάτων
- PS7570
Μονάδα ελέγχου έδρας
PS7570
CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR
Μονάδα ελέγχου έδρας
PS7570
CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR
- Ακριβής παρακολούθηση εδράνων εξαρτημάτων μέσω μέτρησης της αντίστροφης πίεσης
- Για χρήση σε εργαλειομηχανές και κέντρα μηχανικής κατεργασίας
- Αξιόπιστη μέτρηση πολύ μικρών αποστάσεων έως 0,01 mm
- Εύκολη ρύθμιση στο απαιτούμενο διάκενο με χρήση του μηχανικού περιστροφικού ρυθμιστικού
- Δύο σημεία μεταγωγής: Λεπτομερής / χονδρικός εντοπισμός και πρόσθετος έλεγχος λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: SDP110 Σύγκριση προϊόντων: PS7570 / SDP110 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
---|
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; (2 ανοικτές /κλειστές σε ηρεμία) |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 161 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 862 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|