• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  4. Μεταδότες μικρού μεγέθους σειράς PT / PU
  5. PT560E

Μεταδότης πίεσης

PT560E

PT-600-SEG14-A-ZVG/US

Μεταδότης πίεσης

PT560E

PT-600-SEG14-A-ZVG/US

  • Για αξιόπιστο εντοπισμό της πίεσης συστήματος σε κινητά μηχανήματα
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
  • Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Διάρκεια ζωής πάνω από 60 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
  • Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στη μεγάλη επαναληψιμότητα και το χαμηλό σφάλμα γραμμικότητας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • e1r
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα (DIN EN ISO 1179-2)
Εφαρμογή
Εφαρμογή για εφαρμογές οχημάτων
Μέσο υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -40...125
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
2500 bar 36255 psi 250 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
1500 bar 21755 psi 150 MPa
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις
στατική
Αντοχή σε κενό [mbar] -1000
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 8...32 DC
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 0,1
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...600 bar 0...8700 psi 0...60 MPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,05; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,8; (συμπεριλ.ολίσθηση λόγω υπερβολικής σύσφιξης, σφάλμα σημείου μηδέν και εύρους, μη γραμμικότητα, υστέρηση)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,2
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (ανά 6 μήνες)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 2
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...100
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
αντοχή σε παρεμβολές θορύβου κατά UN ECE R10, αναθ. 6
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 711
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Modul A; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 59,3
Υλικό κατασκευής 1.4542 (17-4 PH / 630); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI
Υλικά σε επαφή με το μέσο 1.4542 (17-4 PH / 630)
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 60 εκατομμύρια; (με 1.2 φορές πάνω της ονομαστικής πίεσης)
Ροπή σύσφιξης [Nm] 30...50; (συνιστώμενη ροπή σύσφιξης; Εξαρτάται από λίπανση, στεγάνωση και πίεση)
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα (DIN EN ISO 1179-2)
Υλικό στεγάνωσης διεργασίας HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή Ναι
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή
LS = Ρύθμιση οριακών σημείων
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A
διαγράμματα και γραφήματα
χαρακτηριστική καμπύλη φορτίου ρεύματος εξόδου
1: Μεγ. φορτίο
2: Ελαχ. φορτίο