- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
- Μεταδότες μικρού μεγέθους σειράς PT / PU
- PT9553
Μεταδότης πίεσης
PT9553
PT-025-SBG14-B-DVG/US/ /W
Μεταδότης πίεσης
PT9553
PT-025-SBG14-B-DVG/US/ /W
- Για αξιόπιστο εντοπισμό της πίεσης συστήματος σε κινητά μηχανήματα
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Εξαιρετική επαναληψιμότητα και χαμηλό σφάλμα γραμμικότητας
- Διάρκεια ζωής πάνω από 50 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για εφαρμογές οχημάτων | |||
---|---|---|---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...90; (κατόπιν αιτήσεως: -40...100 °C) | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 16...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 6 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 1,8; (συμπεριλαμβάνει ολίσθηση λόγω ροπής σύσφιξης, σφάλμα μηδενικού σημείου και εύρους) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,2 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (ανά 6 μήνες) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 8 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 1069 | ||||||||||||||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 82 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 50 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή | Ναι |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|