• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  4. Μεταδότες μικρού μεγέθους σειράς PT / PU
  5. PT9554

Μεταδότης πίεσης

PT9554

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

Μεταδότης πίεσης

PT9554

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

  • Για αξιόπιστο εντοπισμό της πίεσης συστήματος σε κινητά μηχανήματα
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
  • Εξαιρετική επαναληψιμότητα και χαμηλό σφάλμα γραμμικότητας
  • Διάρκεια ζωής πάνω από 50 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Εφαρμογή για εφαρμογές οχημάτων
Μέσο υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -25...90; (κατόπιν αιτήσεως: -40...100 °C)
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
300 bar 4350 psi 30 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
25 bar 362 psi 2,5 MPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 16...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 6
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (80 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογική τάση εξόδου [V] 0...10
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] 2000
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 1,0; (συμπεριλαμβάνει ολίσθηση λόγω ροπής σύσφιξης, σφάλμα μηδενικού σημείου και εύρους)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,2
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (ανά 6 μήνες)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 8
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
ανοσία θορύβου σύμφωνα με την οδηγία αυτοκινήτων 1995/54/EΕ, 2004/104 EΕ, 2005/83/EΕ
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 11452-4 100 mA / βαθμός σφοδρότητας 4
ISO 7637-2 βαθμός σφοδρότητας 4
διάχυση παρεμβολής CISPR 25
EN 61000-6-1
EN 61000-6-4
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 1069
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 85,5
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 50 εκατομμύρια
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή Ναι
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή
LS = Ρύθμιση οριακών σημείων
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A