- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
- Μεταδότες μικρού μεγέθους σειράς PT / PU
- PU5600
Μεταδότης πίεσης
PU5600
PU-400-SEG14-B-DVG/AM
Μεταδότης πίεσης
PU5600
PU-400-SEG14-B-DVG/AM
- Για αξιόπιστο εντοπισμό της πίεσης συστήματος σε κινητά μηχανήματα
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Βύσμα AMP για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο ενσωματωμένο σύστημα
- Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στη μεγάλη επαναληψιμότητα και το χαμηλό σφάλμα γραμμικότητας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα (DIN EN ISO 1179-2) |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για εφαρμογές οχημάτων | |||
---|---|---|---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -40...125 | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 | |||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 16...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 12 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 0,1 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,05; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,8; (συμπεριλ.ολίσθηση λόγω υπερβολικής σύσφιξης, σφάλμα σημείου μηδέν και εύρους, μη γραμμικότητα, υστέρηση) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,2 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (ανά 6 μήνες) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 2 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...100 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 640 | ||||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 62,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | 1.4542 (17-4 PH / 630); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PPS |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 60 εκατομμύρια; (με 1.2 φορές πάνω της ονομαστικής πίεσης) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 25...35; (συνιστώμενη ροπή σύσφιξης; Εξαρτάται από λίπανση, στεγάνωση και πίεση) |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα (DIN EN ISO 1179-2) |
Υλικό στεγάνωσης διεργασίας | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή | Ναι |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x AMP-Superseal; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 30 m |
---|