• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες πίεσης / Αισθητήρες κενού
  4. Μεταδότες μικρού μεγέθους σειράς PT / PU
  5. PU5604

Μεταδότης πίεσης

PU5604

PU-010-SEG14-B-DVG/AM

Μεταδότης πίεσης

PU5604

PU-010-SEG14-B-DVG/AM

  • Για αξιόπιστο εντοπισμό της πίεσης συστήματος σε κινητά μηχανήματα
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
  • Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
  • Βύσμα AMP για γρήγορη και εύκολη σύνδεση στο ενσωματωμένο σύστημα
  • Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στη μεγάλη επαναληψιμότητα και το χαμηλό σφάλμα γραμμικότητας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα (DIN EN ISO 1179-2)
Εφαρμογή
Εφαρμογή για εφαρμογές οχημάτων
Μέσο υγρά και αέρια
Θερμοκρασία μέσου [°C] -40...125
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
300 bar 4350 psi 30 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
25 bar 360 psi 2,5 MPa
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις
στατική
Αντοχή σε κενό [mbar] -1000
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 16...32 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 12
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 0,1
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 1
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογική τάση εξόδου [V] 0...10
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,05; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 0,8; (συμπεριλ.ολίσθηση λόγω υπερβολικής σύσφιξης, σφάλμα σημείου μηδέν και εύρους, μη γραμμικότητα, υστέρηση)
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] < ± 0,2
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] < ± 0,1; (ανά 6 μήνες)
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 2
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...100
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 69K
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
συμβατό με το UN ECE R10, αναθ. 5 (E1 συμμόρφωση)
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 640
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 63
Υλικό κατασκευής 1.4542 (17-4 PH / 630); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PPS
Υλικά σε επαφή με το μέσο 1.4542 (17-4 PH / 630)
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 60 εκατομμύρια; (με 1.2 φορές πάνω της ονομαστικής πίεσης)
Ροπή σύσφιξης [Nm] 25...35; (συνιστώμενη ροπή σύσφιξης; Εξαρτάται από λίπανση, στεγάνωση και πίεση)
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα (DIN EN ISO 1179-2)
Υλικό στεγάνωσης διεργασίας HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή Ναι
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή
LS = Ρύθμιση οριακών σημείων
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x AMP-Superseal; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 30 m