Πρεσοστάτης με IO-Link
PV7623
PV-060-SEN14-UFRVG/US/ /
Πρεσοστάτης με IO-Link
PV7623
PV-060-SEN14-UFRVG/US/ /
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Πολύ υψηλή αντοχή σε υπερπίεση και υποπίεση
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
- Διάρκεια ζωής πάνω από 60 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
- Δύο προγραμματιζόμενες έξοδοι μεταγωγής, η μία με interface επικοινωνίας IO-Link
- Επικοινωνία και παραμετροποίηση μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
|||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Εφαρμογή
Στοιχείο μέτρησης | στοιχείο μεταλλικού λεπτού φιλμ | |||
---|---|---|---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | |||
Μέσο | υγρά και αέρια | |||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -40...90 | |||
Ελαχ. πίεση διάρρηξης |
|
|||
Αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
|||
Αντοχή σε κενό [mbar] | -1000 | |||
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση | |||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 150 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 0,3 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | < 170 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||||||||||||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||||||||||||
Σε βήμα |
|
||||||||||||
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < ± 0,05; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,5; (γραμμικότητα περιλ. υστέρηση και επαναληψιμότητα, ρύθμιση οριακών σημείων κατά DIN EN IEC 62828-1) |
Απόκλιση γραμμικότητας [% του εύρους] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Απόκλιση υστέρησης [% του εύρους] | < ± 0,2 |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,1; (ανά 6 μήνες) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] | < 3 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης; Φίμωση |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 5 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...90 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 668 | ||
Έγκριση UL |
|
||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 64,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | 1.4542 (17-4 PH / 630); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 60 εκατομμύρια; (με 1.2 φορές πάνω της ονομαστικής πίεσης) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 50; (συνιστώμενη ροπή σύσφιξης; Εξαρτάται από λίπανση, στεγάνωση και πίεση) |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή | Ναι |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|