Μεταδότης πίεσης με κεραμικό στοιχείο μέτρησης
PX3227
PA-001PRBN14-A-ZVG/US/ /V
Μεταδότης πίεσης με κεραμικό στοιχείο μέτρησης
PX3227
PA-001PRBN14-A-ZVG/US/ /V
- Αξιόπιστος εντοπισμός πίεσης συστήματος σε βιομηχανικές εφαρμογές και κινητά μηχανήματα
- Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου
- Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στην υψηλή προστασία έναντι υπερφόρτισης
- Διάρκεια ζωής πάνω από 100 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [psi] | 0...15 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο | υγρά και αέρια |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -25...90 |
Ελαχ. πίεση διάρρηξης [psi] | 450 |
Αντοχή σε πιέσεις [psi] | 145 |
Σχεδίαση πίεσης | σχετική πίεση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [psi] | 0...15 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] | < 0,1; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K) |
---|---|
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = καλύτερα ταιριαστή ευθεία γραμμή; LS = Ρύθμιση οριακών σημείων) |
Μακροχρόνια σταθερότητα [% του εύρους] | < ± 0,05; (ανά 6 μήνες) |
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | 0,15; (0...80 °C) |
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Χρόνοι απόκρισης
Βηματικός χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] | 3 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 555 | ||||||||||||||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 213 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); κεραμικό; FKM |
Ελαχ. κύκλοι πίεσης | 100 εκατομμύρια |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/4" NPT εξωτερικό σπείρωμα εσωτερικό σπείρωμα:M5 |
Ενσωματωμένο στοιχείο περιοριστή | οχι (μπορεί να αναβαθμιστεί) |
anzeigen-bedienelemente
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|