• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. PY9970

Αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

Αισθητήρας πίεσης με οθόνη

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

  • Κατάλληλο για χρήση σε διεργασίες ομογενοποίησης
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
  • Αναλογική έξοδος και έξοδος μεταγωγής για λειτουργία συναγερμού
  • Ενσωματωμένη, ευανάγνωστη οθόνη
  • Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στην υψηλή προστασία έναντι υπερφόρτισης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: PY9070 Σύγκριση προϊόντων: PY9970 / PY9070 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ec19352004
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Εύρος μέτρησης
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Σύνδεση διεργασίας σύνδεση ομογενοποιητή
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Εφαρμογή επίπεδη τοποθέτηση για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
Υπό όρους κατάλληλο για Για εφαρμογές με αέρια η μέγιστη πίεση περιορίζεται στα 25 bar.
Θερμοκρασία μέσου [°C] -10...140
Ελαχ. πίεση διάρρηξης
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Αντοχή σε πιέσεις
600 bar 8700 psi 60 MPa
Σχεδίαση πίεσης σχετική πίεση
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...32 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 65
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] 100; (500 V DC)
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] 0,2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες)
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP/NPN
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Λειτουργία εξόδου ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 250
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] < 170
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Μεγ. φορτίο [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Αναλογική τάση εξόδου [V] 0...10; (διαβαθμιζόμενο 1:4)
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] 2000
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Σημείο ενεργοποίησης SP
4...400 bar 60...5800 psi 0,4...40 MPa
Σημείο απενεργοποίησης rP
2...398 bar 30...5770 psi 0,2...39,8 MPa
Αναλογικό αρχικό σημείο
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Αναλογικό τελικό σημείο
100...400 bar 1450...5800 psi 10...40 MPa
Σε βήμα
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Εργοστασιακή ρύθμιση
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
ASP = 0 bar AEP = 400 bar
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια σημείου μεταγωγής [% του εύρους] < ± 1,0
Επαναληψιμότητα [% του εύρους] < ± 0,25; (με διακυμάνσεις θερμοκρασίας < 10K)
Απόκλιση χαρακτηριστικής καμπύλης [% του εύρους] < ± 1,0
Σημείο μηδέν συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Εύρος συντελεστή θερμοκρασίας [% του εύρους ανά 10 K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [ms] < 3
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...4
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] 0...4
Μεγ. χρόνος απόκρισης αναλογικής εξόδου [ms] 3
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων σημείο μηδέν; εύρος
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...80
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...100
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF ενσύρματη 10 V
Αντοχή σε κρούσεις
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 173,33
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 1588,5
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Υλικά σε επαφή με το μέσο Ανοξείδωτος χάλυβας
Ελαχ. κύκλοι πίεσης 1 εκατομμύριο
Σύνδεση διεργασίας σύνδεση ομογενοποιητή
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Οθόνη ένδειξης 3 x LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κίτρινο
Ένδειξη κατάστασης αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
Μετρούμενες τιμές αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες