- Προϊόντα
- QA0012
Λογισμικό παραμετροποίησης IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
Λογισμικό παραμετροποίησης IO-Link
QA0012
LR DEVICE (Download)
- Ομοιόμορφη ρύθμιση και απεικόνιση παραμέτρων για όλους τους αισθητήρες IO-Link
- Απλή, σαφής αναπαράσταση των τιμών διεργασίας
- Μειωμένος χρόνος ρύθμισης κατά την έναρξη λειτουργίας
- Αυτόματη αναγνώριση των συνδεδεμένων συσκευών
- Βελτιστοποιημένη διαδικασία αντικατάστασης συσκευών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: QMP010 Σύγκριση προϊόντων: QA0012 / QMP010 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Εφαρμογή | παραμετροποίηση σε πραγματικό χρόνο αλλά και χωρίς σύνδεση συσκευών IO-Link |
---|---|
Τρόπος λειτουργίας | παραμετροποίηση συσκευών IO-Link και κύριων μονάδων IO-Link; γραφική απεικόνιση τιμών διεργασίας για τη ρύθμιση και τη διάγνωση συσκευής; Διαχείριση IODD |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Γλώσσα | Γερμανικά; Αγγλικά; Ισπανικά; Γαλλικά; Ιταλικά; Γιαπωνέζικα; Κορεατικά; Πορτογαλικά; Ρωσικά; Κινέζικα |
---|---|
Φορέας δεδομένων | μεταφόρτωση |
Είδος αδείας | άδεια ενός χρήστη |
Κατηγορία άδειας | πλήρης έκδοση |
Προϋποθέσεις συστήματος
Ελαχ. Κύκλος CPU | 2 GHz |
---|---|
Ελαχ. αριθμός πυρήνων CPU | 2 |
Ελαχ. RAM | 2 GB |
Ελαχ. χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 5 GB |
Ελαχ. ανάλυση γραφικών | 1680 x 1050 |
Απαιτούμενη διασύνδεση συσκευής | LAN Adapter - RJ45; USB |
Λειτουργικό σύστημα | Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 |
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού | Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge |