η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής
QHA200
moneo appliance
η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής
QHA200
moneo appliance
- Βέλτιστος η/μ εξοπλισμός για τη λειτουργία του λογισμικού moneo
- Ενσωματωμένες λειτουργίες για συντήρηση ΙΤ, όπως ενημερώσεις, αντίγραφα ασφαλείας και υποστήριξη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: QHA210 Σύγκριση προϊόντων: QHA200 / QHA210 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Περιγραφή περιεχομένου |
|
||||
Συμβατότητα |
|
||||
Συνδεσιμότητα |
|
||||
Συντήρηση και υποστήριξη |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12...24 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 2200; (24 V) |
Έξοδοι
Αριθμός εξόδων βίντεο | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Γλώσσα | Αγγλικά |
---|---|
Περιλαμβάνονται άδειες χρήσης | appliance management system (AMS) |
Σημείωση σχετικά με άδεια | δεσμευμένος η/μ εξοπλισμός; οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά |
Λειτουργικό σύστημα | Debian Linux 10 |
Προϋποθέσεις συστήματος
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού | Google Chrome; Mozilla Firefox; (υποστηριζόμενες εκδόσεις: δείτε τρέχουσες σημειώσεις έκδοσης) |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 2; (GBit) |
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 2; (επιλεγόμενο μέσω BIOS: RS232 / RS485) |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 4; (USB 3.0) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (40 °C χωρίς συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (Κάτω τμήμα: IP 21) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 5653 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 85 x 253 x 201 |
Υλικό
Σετ τσιπ | Intel Q170 |
---|---|
Επεξεργαστής | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM τσιπ | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Μνήμη λειτουργίας | 8 GB DDR3 |
Μαζική αποθήκευση | 128 GB SSD |
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |