η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής
QHA300
moneo appliance QHA300
η/μ εξοπλισμός για λειτουργία του moneo σε περιβάλλον παραγωγής
QHA300
moneo appliance QHA300
- Ασφαλής λειτουργία ΙΤ όλων των εφαρμογών moneo, εύκολη διαχείριση
- Ιδανικό υλισμικό για εφαρμογές ανάλυσης και Data Science με το moneo
- Ενσωματωμένες λειτουργίες για συντήρηση ΙΤ, όπως ενημερώσεις, αντίγραφα ασφαλείας και υποστήριξη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιγραφή περιεχομένου |
|
||||||
Συμβατότητα |
|
||||||
Συνδεσιμότητα |
|
||||||
Συντήρηση και υποστήριξη |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ισχύος [W] | 21; (μέγιστο: 47) |
Έξοδοι
Αριθμός εξόδων βίντεο | 2; (DisplayPort) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Περιλαμβάνονται άδειες χρήσης | appliance management system (AMS) |
---|---|
Σημείωση σχετικά με άδεια | δεσμευμένος η/μ εξοπλισμός; οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά |
Λειτουργικό σύστημα | Debian Linux 11 |
Γλώσσα | Γερμανικά; Αγγλικά; Γαλλικά; Ιταλικά; Ισπανικά; Πορτογαλικά; Κινέζικα; Γιαπωνέζικα; Κορεατικά |
---|
Γλώσσα | Αγγλικά |
---|
Προϋποθέσεις συστήματος
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού | Google Chrome; Mozilla Firefox; (υποστηριζόμενες εκδόσεις: δείτε τρέχουσες σημειώσεις έκδοσης) |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 3; (GBit) |
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 4; (RS232/RS422/RS485) |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...60 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (40 °C χωρίς συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 40 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 2185,1 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 45 x 140 x 200 |
Υλικό
Επεξεργαστής | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
TPM τσιπ | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
Μνήμη λειτουργίας | 16 GB |
Μαζική αποθήκευση | 1 TB SSD |
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | οι απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία των προϊόντων moneo πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |