- Προϊόντα
- IIoT λύσεις
- moneo
- moneo επί τόπου
- QVA200
Άδεια για τη λειτουργία του moneo σε εικονικό περιβάλλον
QVA200
moneo vAppliance License
Άδεια για τη λειτουργία του moneo σε εικονικό περιβάλλον
QVA200
moneo vAppliance License
- Χρήση υφιστάμενων, άκρως διαθέσιμων ΙΤ υποδομών για τη λειτουργία του moneo
- Ενσωματωμένες λειτουργίες για συντήρηση ΙΤ, όπως ενημερώσεις, αντίγραφα ασφαλείας και υποστήριξη
- Ταχεία υλοποίηση και παροχή του λογισμικού moneo
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
|
|||
---|---|---|---|---|
Διαμόρφωση |
|
|||
Συμβατότητα |
|
|||
Συνδεσιμότητα |
|
|||
Συντήρηση και υποστήριξη |
|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Γλώσσα | Αγγλικά |
---|---|
Φορέας δεδομένων | μεταφόρτωση |
Είδος αδείας | άδεια ενός χρήστη |
Κατηγορία άδειας | πλήρης έκδοση |
Προϋποθέσεις συστήματος
Ελαχ. Κύκλος CPU | 1,8 GHz |
---|---|
Ελαχ. αριθμός πυρήνων CPU | 4 |
Ελαχ. RAM | 8 GB |
Ελαχ. ανάλυση γραφικών | 1920 x 1080 |
Κάρτα δικτύου | 2 x Ethernet 1 Gbit |
Πρωτόκολλο δικτύου | Ethernet TCP/IP |
Λειτουργικό σύστημα | VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (ή πιο πρόσφατη έκδοση) |
Πρόγραμμα περιήγησης ιστού | Google Chrome; Mozilla Firefox; (υποστηριζόμενες εκδόσεις: δείτε τρέχουσες σημειώσεις έκδοσης) |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
---|