αισθητήρας απόστασης ραντάρ
R1D100
R1DAAF6KG/US/IO-Link
αισθητήρας απόστασης ραντάρ
R1D100
R1DAAF6KG/US/IO-Link
- Μεγάλες εμβέλειες και μεγάλο εύρος θερμοκρασίας
- Αξιόπιστες μετρήσεις ακόμα και σε βροχόπτωση, ομίχλη, σκόνη και βρωμιά
- Ταυτόχρονη ανίχνευση απόστασης και ταχύτητας
- Οι τρόποι λειτουργίας μπορούν να οριστούν σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή
- Διαισθητική ρύθμιση και οπτικοποίηση των δεδομένων μέτρησης μέσω του λογισμικού ifm Vision Assistant
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Η περιοχή εφαρμογής της συσκευής εξαρτάται από τη βασική συχνότητα που χρησιμοποιείται και τη χώρα στην οποία λειτουργεί. Θα βρείτε μια επισκόπηση στις οδηγίες λειτουργίας και εδώ
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 80 x 80 x 45 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Εφαρμογή
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΕΕ/RED | |
---|---|---|
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC; (Κατά SELV/PELV ; κυκλώματα περιορισμένης ενέργειας σύμφωνα με IEC/UL 61010-1 3η εκδ. παρ. 9.4) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 300; (μέση τιμή: 150 mA) |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 21; (μέγιστο) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 1000 |
Συχνότητα λειτουργίας [GHz] |
|
|
---|---|---|
Μέση φασματική πυκνότητα ισχύος EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Μέση ακτινοβολούμενη ισχύς EIRP [dBm] |
|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 3 |
---|
Είσοδοι
Είσοδοι |
|
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Σήμα εξόδου |
|
||||
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι | ||||
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό | ||||
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο) |
---|---|
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10, αναστρέψιμη; (διαβαθμιζόμενο) |
Ελαχ. φορτίο [Ω] | 2000 |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [m] | 0,1...50; (αναφέρεται σε γωνιακό ανακλαστήρα 10 cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κυλινδρική γωνία θέασης [°] |
|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [m] | 0,1...50; (δείτε διάγραμμα:) |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 20...100 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [mm] | 5; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Συντελεστής θερμοκρασίας αναλογικής εξόδου [% του εύρους ανά 10 K] | ± 0,1 |
Επαναληψιμότητα αναλογικής εξόδου [% του εύρους] |
|
|
---|---|---|
Σφάλμα γραμμικότητας της αναλογικής εισόδου [% του εύρους] |
|
|
Αναλογική έξοδος ακριβείας [% του εύρους] |
|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | μόνο μέσω IO-Link |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Προφίλ |
|
||||||||||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; αριθμός συμβάντων σκανδαλισμού; εσωτερική θερμοκρασία; ρύθμιση ROI | ||||||||||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (με συνδεδεμένους κονέκτορες ή καπάκια προστασίας) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση πρόσκρουσης |
|
||||||||||||
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 53 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 413,6 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | 80 x 80 x 45 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; κάλυμμα ραντάρ: PEI; Τσιμούχα: HNBR |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Εύρος μέτρησης
|
|
---|
Αλλα δεδομένα
Τρόπος λειτουργίας | στάνταρ | Μεγάλη εμβέλεια, υψηλή ταχύτητα | Υψηλή συχνότητα μεταγωγής |
μεγ. απόσταση | 0,1...20 m | 0,25...50 m | 0,1...20 m |
ανάλυση απόστασης | 100 mm | 370 mm | 100 mm |
ακρίβεια απόστασης | ± 5 mm | ± 15 mm | ± 5 mm |
μεγ. ταχύτητα | ± 6 m/s | ± 15 m/s | ± 20 m/s |
ανάλυση ταχύτητας | ± 0,15 m/s | ± 0,38 m/s | |
ακρίβεια ταχύτητας | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s | ± 0,25 m/s |
Συχνότητα μεταγωγής | 20 Hz | 20 Hz | 100 Hz |
Απόσταση | αναφέρεται σε γωνιακό ανακλαστήρα 10 cm |
Ανάλυση | για την ανίχνευση δύο αντικειμένων ίδιου μεγέθους |
Ακρίβεια | για έναν δυνατό στόχο σε σχήμα αιχμής |