Αυξητικοί κωδικοποιητής με οπή
RA3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Αυξητικοί κωδικοποιητής με οπή
RA3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
- Καθορισμένη ακολουθία παλμών για αξιόπιστο εντοπισμό ταχυτήτων περιστροφής
- Για ακριβή προσδιορισμό θέσεων και γραμμική μέτρηση
- Υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις χάρη στην αρχή λειτουργίας με μαγνητική ανίχνευση
- Ελεύθερα προγραμματιζόμενη ανάλυση από 1 ... 10.000
- Επικοινωνία και παραμετροποίηση μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 1...10000; (παραμετροποιήσιμη; Εργοστασιακή ρύθμιση: 1024) ανάλυση |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Σχεδίαση άξονα | Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | αυξητικοί |
---|---|
Σύστημα ανίχνευσης | μαγνητικοί |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 0,5 |
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min] | 12000 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | HTL/TTL | |
---|---|---|
Συχνότητα μεταγωγής [kHz] | 1000 | |
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
|
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι | |
Διαφορά φάσης A και B [°] | 90 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 1...10000; (παραμετροποιήσιμη; Εργοστασιακή ρύθμιση: 1024) ανάλυση |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°] | 0,1 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Ανάλυση; Φορά περιστροφής; HTL; TTL |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Λειτουργία SIO | Ναι |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...80 | |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση) | |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 64) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 292 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 317 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 36,5 / L = 58,5 | |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: Αλουμίνιο; Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4521 / 444); καλώδιο με αρσενικό κονέκτορα: PA | |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 0,7; (Βίδα στερέωσης) | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 12000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 1 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Βάθος τοποθέτησης του άξονα [mm] | 18 | |
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm] | 0,5 | |
Φλάντζα σύσφιξης | Ø 36.5 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
IO-Link | Καλώδιο: 2 m, Ø 4,9 mm; Ακτινικά, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αξονικά; 5 x 0,14 mm² |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
|
|
---|