Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με οπή
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με οπή
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
- Για ακριβή μέτρηση θέσης και ταχύτητας, γωνιακής και γραμμικής
- Απευθείας έξοδος των τιμών μέσω PROFINET interface
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Εύκολη καλωδίωση και προγραμματισμός
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | ProfiNet-IO; PROFINET προφίλ κωδικοποιητή V4.2 |
Σχεδίαση άξονα | Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας |
Διάμετρος άξονα [mm] | 12 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Τύπος περιστροφής | Πολύστροφοι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 100; ((24 V)) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Τρόπος κωδικοποίησης | δυαδικά |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°] | 0,0439 |
---|
Ακρίβεια [°] | 0,022 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | ανάλυση ανά περιστροφή; ολική ανάλυση; Φορά περιστροφής; προρυθμισμένη τιμή; παροχή τιμής ταχύτητας; IP διεύθυνση; MRP; MRPD; άξονας περιστροφής |
---|---|
Διευθυνσιοδότηση | Λογισμικό |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | ProfiNet-IO; PROFINET προφίλ κωδικοποιητή V4.2 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 98; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 67; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 67) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 95 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 601 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; Δακτύλιος σύσφιξης: Ορείχαλκος | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 3000 | |
Σχεδίαση άξονα | Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 12 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 40 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 110 | |
Φλάντζα σύσφιξης | σύνδεσμος στάτορα |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |