Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα
RM7013
RMK0025-H24/E
Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα
RM7013
RMK0025-H24/E
- Για ακριβή μέτρηση θέσης και ταχύτητας, γωνιακής και γραμμικής
- Απευθείας έξοδος των τιμών μέσω DeviceNet interface
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Εύκολη καλωδίωση και προγραμματισμός
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | DeviceNet |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα |
Διάμετρος άξονα [mm] | 10 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Τύπος περιστροφής | Πολύστροφοι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Τρόπος κωδικοποίησης | δυαδικά |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 8192 βήματα; 4096 περιστροφές; 25 Bit |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | ανάλυση ανά περιστροφή; ολική ανάλυση; Φορά περιστροφής; προρυθμισμένη τιμή; Τρόπος λειτουργίας; MAC ID; Ταχύτητα μετάδοσης |
---|---|
Διευθυνσιοδότηση | διακόπτης επιλογής διεύθυνσης; 0...99; αντίσταση τερματισμού |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | DeviceNet |
---|
Πρωτόκολλο | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 98 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 13 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 592 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Υλικό κατασκευής | Καπάκι περιβλήματος: Αλουμίνιο; Περίβλημα: χάλυβα | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 12000 | |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 10 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 40 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 110 | |
Φλάντζα σύσφιξης | Φλάντζα στερέωσης |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Συστοιχία ακροδεκτών στο χώρο σύνδεσης: |