Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα
RM8001
RMS4096-S24/L2A
Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα
RM8001
RMS4096-S24/L2A
- Για ακριβή μέτρηση θέσης και ταχύτητας, γωνιακής και γραμμικής
- Απευθείας έξοδος των τιμών μέσω SSI interface
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
- Εύκολη καλωδίωση και προγραμματισμός
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 4096 ανάλυση; 8192 περιστροφές; 25 Bit |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | Διασύνδεση δεδομένων SSI |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Τύπος περιστροφής | Πολύστροφοι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 30 |
Είσοδοι
Είσοδοι | Αντιστροφή φοράς περιστροφής; Επαναφορά σημείου μηδέν |
---|
Έξοδοι
Τρόπος κωδικοποίησης | Κώδικας Gray; (αυξανόμενες τιμές κώδικα με δεξιόστροφη περιστροφή (κοιτώντας τον άξονα)) |
---|---|
Κωδικό σήμα | Είσοδος παλμού; σήματα συμβατά TTL; χρονισμός και χρονισμός (αντίστρ.) από οδηγούς σε RS 422; έξοδος δεδομένων; σύγχρονη σειριακή; σήματα συμβατά TTL, δεδομένα και δεδομένα (αντίστρ.) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 4096 ανάλυση; 8192 περιστροφές; 25 Bit |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Διασύνδεση δεδομένων SSI |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 98 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 350 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 323 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: Αλουμίνιο; Περίβλημα: χάλυβα με επίστρωση πούδρας | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 12000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 3 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 25 | |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 40 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 110 | |
Φλάντζα σύσφιξης | Ø 36.5 mm |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m; Αξονικά |
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
|
|
---|