Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα
RM9000
RMS0024-C24/US
Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα
RM9000
RMS0024-C24/US
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 4096 βήματα; 4096 περιστροφές; 24 Bit |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα |
Διάμετρος άξονα [mm] | 10 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Τύπος περιστροφής | Πολύστροφοι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Τρόπος κωδικοποίησης | δυαδικά |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 4096 βήματα; 4096 περιστροφές; 24 Bit |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°] | 0,08 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | παράμετρος CAN; αλλαγή εύρους; προρυθμισμένη; Ταχύτητα μετάδοσης; Φορά περιστροφής; Node ID |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN |
---|
Πρωτόκολλο | CANopen | ||
---|---|---|---|
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||
Έκδοση | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 240 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 270,9 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 36,5 / L = 100 | |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: Αλουμίνιο; Καπάκι περιβλήματος: χάλυβα ανθεκτικό σε γρατζουνιές επίχρισμα καθοδικής εμβάπτισης | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 6000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 5 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 10 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 180 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 180 | |
Φλάντζα σύσφιξης | Φλάντζα συγχρονισμού |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12, Αξονικά; κωδικοποίηση: A |