• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Κωδικοποιητές
  4. Απόλυτοι πολύστροφοι κωδικοποιητές
  5. RM900S

Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RM900S

RMV10SAU51213bCANS

Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RM900S

RMV10SAU51213bCANS

  • Εύκολη ενσωμάτωση του υποσυστήματος ασφαλείας πιστοποιημένο από TÜV Rheinland με λειτουργία ifm
  • υποσύστημα ασφαλείας με υποστήριξη CANopen Ασφαλείας
  • Κατάλληλο για χρήση σε λειτουργίες ασφαλείας έως SIL2 / PL d κατηγορίας 3
  • Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 60947-5-3, IEC 61508 και ISO 13849
  • Κωδικοποιητής ασφαλείας χωρίς ανάγκη συντήρησης με πλήρως μαγνητική ανίχνευση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση 8192 βήματα; 65536 περιστροφές; 29 Bit
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 10
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας απόλυτο
Τύπος περιστροφής Πολύστροφοι
Σύστημα ανίχνευσης μαγνητικοί
Εφαρμογή Εφαρμογές οχημάτων; γερανοί και ανυψωτικά μηχανήματα
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] -40...85
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 8...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 60; ((24 V DC))
Κατανάλωση ισχύος [W] 1,5
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Προστασία υπέρτασης Ναι; (< 60 V DC)
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 2
Έξοδοι
Αντοχή επαφών max. 1,5 A (24 V DC )
Τρόπος κωδικοποίησης δυαδικά
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 8192 βήματα; 65536 περιστροφές; 29 Bit
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°]
non-safety 0.2
safety 0.5
Επαναληψιμότητα ± 0,1 °; (μαγνητικοί)
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση αιτήματος ασφαλείας [ms] 7
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων αλλαγή εύρους; προρυθμισμένη; Ταχύτητα μετάδοσης; Node ID; όριο μεταγωγής; λειτουργία γραναζιού; παράθυρο επιτήρησης; Διεύθυνση αρίθμησης; παράμετροι ταχύτητας; χρόνος ενσωμάτωσης; λειτουργία ifm
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN 2
Ρυθμός μετάδοσης 20 kBit/s... 1 MBit/s
Αντίσταση τερματισμού Ναι; (Extern M12 (z.B. E11590))
CAN
Πρωτόκολλο CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Ταχύτητα μετάδοσης: 250 kBit/s
ID κόμβου: 32
Έκδοση CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...90
Σημείωση για θερμοκρασία αποθήκευσης
χωρίς υγρασία
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 98
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] 5000
Βαθμός προστασίας IP 67; IP 69K; (με καλώδιο με θηλυκό κονέκτορα ifm, με σωστή σύσφιξη)
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
IEC 61000-4-2 ESD 6 6 kV CD / 15 kV AD
IEC 61000-4-3 HF διαχυόμενη 20 V/m (27...1000MHz)
10 V/m (1000...2000MHz)
3 V/m (2000...6000MHz)
IEC 61000-4-4 Burst 4 kV
IEC 61000-4-5 Surge 2 kV (Θωράκιση)
IEC 61000-4-6 HF 20 V
IEC 55011 Κατηγορία Β
IEC 61000-4-8 μαγνητικά πεδία 30 A/m (50 Hz) / 1000 A/m (0 Hz) κριτήριο αστοχίας A
Αντοχή σε κρούσεις
IEC 60068-2-27 100 g 6 ms μισό ημίτονο, 100 κρούσεις το καθένα προς κάθε κατεύθυνση των 3 αξόνων συντεταγμένων
Αντοχή σε δονήσεις
IEC 60068-2-64 15 g ημίτονο / 50...2000 Hz
ISO 19014-3 5,7 g RMS
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού
IEC 60068-2-52 βαθμός σφοδρότητας 5
Πρότυπο σύμμορφο με ECE R 10 Rev.6
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις
ISO 13849-1 Κατηγορία 3, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 61800-5-2
IEC 61800-5-3
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] 175800
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη)
20 χρόνια
PFH [1/h] 2,00E-8
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 547,3
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 98,8
Υλικό κατασκευής Φλάντζα, Περίβλημα: Αλουμίνιο; Τσιμούχες: NBR/HNBR; Οθόνη ενδείξεων: πολυκαρβονικό; Συνδέσεις: Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος (Αξονικά)/(Ακτινικά)
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 6000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 5
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 10
Υλικό άξονα
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] 80
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] 100
Φλάντζα σύσφιξης Φλάντζα στερέωσης; Ø 58 mm
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
δεν παρέχεται υλικό για ασφαλή τοποθέτηση, η στερέωση πρέπει να γίνει από τον χρήστη
πληροί τις EMC απαιτήσεις για χρήση σε γεωργικά και δασικά μηχανήματα, χωματουργικές και κατασκευαστικές μηχανές και σε βιομηχανικά φορτηγά
πρόσθετες πληροφορίες για μέγ. φορτίο άξονα: μετρημένο 10 mm από τη φλάντζα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές έως Ag PL d σύμφωνα με το ISO 25119, έως MPL d σύμφωνα με το ISO 19014-3
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN-in
Κονέκτορας: 1 x M12-A; κωδικοποίηση: A; (οι ανοιχτοί κονέκτορες M12 πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλα προστατευτικά πώματα)
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN-out
Κονέκτορας: 1 x M12-A; κωδικοποίηση: A; (οι ανοιχτοί κονέκτορες M12 πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλα προστατευτικά πώματα)