Πολύστροφος κωδικοποιητής με οπή
RM901S
RMO12BAU51213bCANS
Πολύστροφος κωδικοποιητής με οπή
RM901S
RMO12BAU51213bCANS
- Εύκολη ενσωμάτωση του υποσυστήματος ασφαλείας πιστοποιημένο από TÜV Rheinland με λειτουργία ifm
- υποσύστημα ασφαλείας με υποστήριξη CANopen Ασφαλείας
- Κατάλληλο για χρήση σε λειτουργίες ασφαλείας έως SIL2 / PL d κατηγορίας 3
- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 60947-5-3, IEC 61508 και ISO 13849
- Κωδικοποιητής ασφαλείας χωρίς ανάγκη συντήρησης με πλήρως μαγνητική ανίχνευση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 8192 βήματα; 65536 περιστροφές; 29 Bit |
---|---|
Σχεδίαση άξονα | μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας |
Διάμετρος άξονα [mm] | 12 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Τύπος περιστροφής | Πολύστροφοι |
Σύστημα ανίχνευσης | μαγνητικοί |
Εφαρμογή | Εφαρμογές οχημάτων; γερανοί και ανυψωτικά μηχανήματα |
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] | -40...85 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...36 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 1,5 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (< 60 V DC) |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 2 |
Έξοδοι
Αντοχή επαφών | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
Τρόπος κωδικοποίησης | δυαδικά |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 8192 βήματα; 65536 περιστροφές; 29 Bit |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,1 °; (μαγνητικοί) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης σε περίπτωση αιτήματος ασφαλείας [ms] | 7 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | αλλαγή εύρους; προρυθμισμένη; Ταχύτητα μετάδοσης; Node ID; όριο μεταγωγής; λειτουργία γραναζιού; παράθυρο επιτήρησης; Διεύθυνση αρίθμησης; παράμετροι ταχύτητας; χρόνος ενσωμάτωσης; λειτουργία ifm |
---|
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 2 |
---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
Αντίσταση τερματισμού | Ναι; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
Πρωτόκολλο | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||
Έκδοση | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...90 | |
Σημείωση για θερμοκρασία αποθήκευσης |
|
|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 98 | |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 5000 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K; (με καλώδιο με θηλυκό κονέκτορα ifm, με σωστή σύσφιξη) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||||||||||
Πρότυπο | σύμμορφο με ECE R 10 Rev.6 |
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | 175800 | ||||
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 678,5 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 58 / L = 88,2 | |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα, Περίβλημα: Αλουμίνιο; Τσιμούχες: NBR/HNBR; Οθόνη ενδείξεων: πολυκαρβονικό; Συνδέσεις: Χυτό κράμα ψευδαργύρου επινικελωμένος (Αξονικά)/(Ακτινικά) | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 6000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 5 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 12 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Φλάντζα σύσφιξης | απευθείας φλάντζα; Ø 63 mm |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN-in
Κονέκτορας: 1 x M12-A; κωδικοποίηση: A; (οι ανοιχτοί κονέκτορες M12 πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλα προστατευτικά πώματα) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN-out
Κονέκτορας: 1 x M12-A; κωδικοποίηση: A; (οι ανοιχτοί κονέκτορες M12 πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλα προστατευτικά πώματα) |