Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με οπή
RMA300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής με οπή
RMA300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Απόλυτη ανιχνευσιμότητα θέσης ακόμη και όταν δεν τροφοδοτείται
- Μέτρηση χρόνου λειτουργίας ρουλεμάν, για αποτελεσματικό σχεδιασμό συντήρησης
- Ελεύθερα προγραμματιζόμενος με ολική ανάλυση έως 31 bit
- Προγραμματιζόμενη ψηφιακή είσοδος/έξοδος μεταγωγής
- Υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις χάρη στην αρχή λειτουργίας με μαγνητική ανίχνευση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 65536 βήματα; 32768 περιστροφές; 31 Bit |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Σχεδίαση άξονα | Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας |
Διάμετρος άξονα [mm] | 12 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Τύπος περιστροφής | Πολύστροφοι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (; κατά PELV) |
---|---|
Ονομαστική τάση μόνωσης [V] | 30 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 75 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 1000 |
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min] | 12000 |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 65536 βήματα; 32768 περιστροφές; 31 Bit |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°] | 0,1 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | προρυθμισμένη; σημείο μηδέν; Φορά περιστροφής; ταχύτητα περιστροφής |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Προφίλ |
|
||||||||
Λειτουργία SIO | Όχι | ||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας; εσωτερική θερμοκρασία; μετρητής κύκλων μεταγωγής | ||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 98; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 65; (στο περίβλημα: IP 67; στον άξονα: IP 64) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 283 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 244,9 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 36 / L = 54,2 | |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: Αλουμίνιο; Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4521 / 444) | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 1 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | Μονόπλευρα ανοιχτός κοίλος άξονας | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 12 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 40 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 110 | |
Βάθος τοποθέτησης του άξονα [mm] | 18 | |
Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα [mm] | 0,5 | |
Φλάντζα σύσφιξης | Φλάντζα στερέωσης |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316) |