κωδικοποιητής με συρματόσχοινο
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
κωδικοποιητής με συρματόσχοινο
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 8192 βήματα; 16 περιστροφές; 17 Bit |
---|
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Σύστημα ανίχνευσης | μαγνητικοί |
Εφαρμογή | κωδικοποιητής |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 500 |
Χρόνος διευθέτησης [ms] | 32 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
---|---|
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Αναλογική έξοδος ακριβείας [%] | 0,1 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 8192 βήματα; 16 περιστροφές; 17 Bit |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | ± 0,02 % FSO |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 0,006 % FSO |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | αρχική θέση; τερματική θέση; κεντρική θέση |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 64; (στο περίβλημα: IP 65) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 241 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: χάλυβα; τύμπανο σύρματος: Αλουμίνιο; σύρμα: Ανοξείδωτος χάλυβας με επικάλυψη πολυαμίδιου | ||||||||||||
Μεγ. μήκος μέτρησης [mm] | 1900 | ||||||||||||
Περιφέρεια τυμπάνου σύρματος [mm] | 150 | ||||||||||||
Διάμετρος σύρματος [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Σύνδεση σύρματος | Ø 5 mm; (τρύπα) | ||||||||||||
Ιδιότητες σύρματος |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12, για αξονική χρήση; κωδικοποίηση: A |