• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Κωδικοποιητές
  4. Απόλυτοι πολύστροφοι κωδικοποιητές
  5. RMU100

αναλογικός πολύστροφος κωδικοποιητής στα 13 bit με έξοδο 4-20 mA

RMU100

RMU06SVU513--bANI

αναλογικός πολύστροφος κωδικοποιητής στα 13 bit με έξοδο 4-20 mA

RMU100

RMU06SVU513--bANI

  • Για ακριβή μέτρηση θέσης και ταχύτητας, γωνιακής και γραμμικής
  • Αναλογική έξοδος 4-20 mA με ολική ανάλυση 13 bit
  • Ρυθμιζόμενο εύρος μέτρησης μέσω σύνδεσης ακροδεκτών
  • Ένδειξη νεκρής ζώνης εάν το εύρος κλίμακας ξεπεραστεί / δεν επιτευχθεί
  • Υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις χάρη στην αρχή λειτουργίας με μαγνητική ανίχνευση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση 8192 βήματα; 16 περιστροφές; 17 Bit
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας απόλυτο
Σύστημα ανίχνευσης μαγνητικοί
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 8...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 150
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] 500
Χρόνος διευθέτησης [ms] 32
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min] 12000
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Έξοδοι
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 500
Εργοστασιακή ρύθμιση
16 x 360°
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 8192 βήματα; 16 περιστροφές; 17 Bit
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια 20 mA ± 20 µA; (Ακρίβεια INL: ± 0,1 °)
Απόκλιση γραμμικότητας ± 0,15 % FSO
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων αρχική θέση; τερματική θέση; (μέγιστο 65536 x 360°)
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 95; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση)
Βαθμός προστασίας IP 65; (στο περίβλημα: IP67)
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
EN 60068-2-27 100 g μισό ημίτονο / 6 ms
Αντοχή σε δονήσεις
EN 60068-2-29 10 g μισό ημίτονο / 16 ms
MTTF [χρόνια] 241
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 347,6
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 63,5
Υλικό κατασκευής Φλάντζα: Αλουμίνιο; Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4521 / 444)
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] 1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] 20
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Υλικό άξονα
Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] 40
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] 60
Φλάντζα σύσφιξης Φλάντζα συγχρονισμού
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Ακτινικά, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αξονικά; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m