αναλογικός πολύστροφος κωδικοποιητής στα 13 bit με έξοδο 0...10 V
RMU200
RMU06SVU513--bANU
αναλογικός πολύστροφος κωδικοποιητής στα 13 bit με έξοδο 0...10 V
RMU200
RMU06SVU513--bANU
- Για ακριβή μέτρηση θέσης και ταχύτητας, γωνιακής και γραμμικής
- Αναλογική έξοδος 0-10 V με ολική ανάλυση 13 bit
- Ρυθμιζόμενο εύρος μέτρησης μέσω σύνδεσης ακροδεκτών
- Ένδειξη νεκρής ζώνης εάν το εύρος κλίμακας ξεπεραστεί / δεν επιτευχθεί
- Υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις χάρη στην αρχή λειτουργίας με μαγνητική ανίχνευση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 8192 βήματα; 16 περιστροφές; 17 Bit |
---|---|
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Σύστημα ανίχνευσης | μαγνητικοί |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 500 |
Χρόνος διευθέτησης [ms] | 32 |
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min] | 12000 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
---|---|
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10 |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 5000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 8192 βήματα; 16 περιστροφές; 17 Bit |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | 10 V ± 10 mV; (Ακρίβεια INL: ± 0,1) |
---|---|
Απόκλιση γραμμικότητας | ± 0,15 % FSO |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | αρχική θέση; τερματική θέση; κεντρική θέση |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 65; (στο περίβλημα: IP67) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 258 | ||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 347,5 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: Αλουμίνιο; Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4521 / 444) | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 12000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 1 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 40 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 60 | |
Φλάντζα σύσφιξης | Φλάντζα συγχρονισμού |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Ακτινικά, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αξονικά; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m |