Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής ως έκδοση 24 bit
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Απόλυτος πολύστροφος κωδικοποιητής ως έκδοση 24 bit
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- Για ακριβή μέτρηση θέσης και ταχύτητας, γωνιακής και γραμμικής
- Απευθείας έξοδος των τιμών μέσω SSI interface
- Πολύστροφος κωδικοποιητής με ολική ανάλυση 24 bit
- Ρυθμιζόμενη φορά περιστροφής και ρύθμιση μηδέν μέσω σύνδεσης ακροδεκτών
- Υψηλή αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις χάρη στην αρχή λειτουργίας με μαγνητική ανίχνευση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 4096 βήματα; 4096 περιστροφές |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | Διασύνδεση δεδομένων SSI |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 |
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | απόλυτο |
---|---|
Σύστημα ανίχνευσης | μαγνητικοί |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 500 |
Χρόνος διευθέτησης [ms] | 32 |
Μεγ. περιστροφή ηλεκτρικά [U/min] | 12000 |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Τρόπος κωδικοποίησης | Κώδικας Gray; (αυξανόμενες τιμές κώδικα με δεξιόστροφη περιστροφή (κοιτώντας τον άξονα)) |
Κωδικό σήμα | Είσοδος παλμού; σήματα συμβατά TTL; χρονισμός και χρονισμός (αντίστρ.) από οδηγούς σε RS 422; έξοδος δεδομένων; σύγχρονη σειριακή; σήματα συμβατά TTL, δεδομένα και δεδομένα (αντίστρ.) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 4096 βήματα; 4096 περιστροφές |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | ±0,1 INL |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | σημείο μηδέν; Φορά περιστροφής |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Διασύνδεση δεδομένων SSI |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση) |
Βαθμός προστασίας | IP 65; (στο περίβλημα: IP67) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 350 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Υλικό κατασκευής | Φλάντζα: Αλουμίνιο; Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4521 / 444) | |
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] | 12000 | |
Μεγ. ροπή εκκίνησης [Nm] | 1 | |
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής [°C] | 20 | |
Σχεδίαση άξονα | συμπαγή άξονα | |
Διάμετρος άξονα [mm] | 6 | |
Υλικό άξονα |
|
|
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 40 | |
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] | 60 | |
Φλάντζα σύσφιξης | Φλάντζα συγχρονισμού |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Ακτινικά, επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αξονικά; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); Μέγιστο μήκος καλωδίου: 100 m |
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα παλμών
|
|
---|