• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Κωδικοποιητές
  4. Απόλυτοι μονόστροφοι κωδικοποιητές
  5. RN7011

Απόλυτος μονόστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RN7011

RMS0013-C24/E

Απόλυτος μονόστροφος κωδικοποιητής με άξονα

RN7011

RMS0013-C24/E

  • Για ακριβή μέτρηση θέσης και ταχύτητας, γωνιακής και γραμμικής
  • Απευθείας έξοδος των τιμών μέσω CANopen interface
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
  • Εύκολη καλωδίωση και προγραμματισμός
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση 8192 βήματα; 13 Bit
Διασύνδεση επικοινωνίας CAN
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας απόλυτο
Τύπος περιστροφής Μονόστροφοι
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC))
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Τρόπος κωδικοποίησης δυαδικά
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση 8192 βήματα; 13 Bit
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων παράμετρος CAN; αλλαγή εύρους; προρυθμισμένη; Ταχύτητα μετάδοσης; Φορά περιστροφής; Node ID
Διευθυνσιοδότηση διακόπτης επιλογής διεύθυνσης; 0...126
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας CAN
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Ταχύτητα μετάδοσης: 125 kBit/s
ID κόμβου: 32
CAN
Πρωτόκολλο CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Ταχύτητα μετάδοσης: 125 kBit/s
ID κόμβου: 32
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 98
Βαθμός προστασίας IP 65; (στο περίβλημα: IP 65; στον άξονα: IP 64)
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις
100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
10 g (10...1000 Hz)
MTTF [χρόνια] 13
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 526,5
Διαστάσεις [mm] Ø 58 / L = 83
Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική [U/min] 12000
Σχεδίαση άξονα συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm] 6
Υλικό άξονα
χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα) [N] 40
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα) [N] 110
Φλάντζα σύσφιξης Φλάντζα συγχρονισμού
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Preoperational Mode LED, Πράσινο αναβοσβήνει
Operational Mode LED, Πράσινο
Μήνυμα σφάλματος LED, Κόκκινο αναβοσβήνει
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Συστοιχία ακροδεκτών στο χώρο σύνδεσης: