- Προϊόντα
- SA3010
Επιτηρητής ροής
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Επιτηρητής ροής
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Αξιόπιστη παρακολούθηση νερού μέσα σε αγωγούς
- Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί ως αναλογική έξοδος
- Εύκολη προσαρμογή των σημείων μεταγωγής για γρήγορη ρύθμιση
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ένδειξη LED για τη μετρούμενη τιμή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: SA5010 Σύγκριση προϊόντων: SA3010 / SA5010 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Εύρος μέτρησης [l/min] | 0...10 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εγκατάσταση | κομμάτια Τ; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Μέσο | Νερό |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 0...80 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 30 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...28 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 80 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 10 |
Αρχή λειτουργίας | kalorimetrisch |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250; (ανά έξοδο) |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0...10; (διαβαθμιζόμενο) |
Ελαχ. αντίσταση φορτίου [Ω] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [l/min] | 0...10 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [l/min] | 0...12 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [l/min] | 0,1...12 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [l/min] | 0...11,9 |
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP [l/min] | 0...8 |
Αναλογικό τελικό σημείο AEP [l/min] | 4...12 |
Σε βήματα των [l/min] | 0,1 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% της τιμής μέτρησης] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 200 |
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± 10 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση dS, dr [s] | 0...50 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος / τάσης; εσωτερική διάμετρος σωλήνα; Χρόνος καθυστέρησης εκκίνησης; προσαρμογή των τιμών ένδειξης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; Οθόνη ένδειξης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 184 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 330,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 70 Shore A |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Οθόνη ένδειξης | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|