- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Συμπαγείς θερμιδομετρικοί αισθητήρες ροής με οθόνη
- SA4304
Αισθητήρας ροής
SA4304
SAEXXXXB50KG/US-100
Αισθητήρας ροής
SA4304
SAEXXXXB50KG/US-100
- Ταυτόχρονη μέτρηση ροής και θερμοκρασίας
- Βελτιστοποιημένο για νερό, λάδια και αέρα
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
- Με δύο αναλογικές εξόδους ρυθμιζόμενης κλίμακας τιμών
- Δυνατότητα περιστροφής της σύνδεσης διεργασίας για βέλτιστη ευθυγράμμιση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Ø 8 mm |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Μέσο | Νερό; διαλύματα γλυκόλης; Αέρας; Έλαια | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...100 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 50 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 5 | ||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 50 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 100 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 10 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 2 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 350 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 200 |
---|---|
Τρόπος λειτουργίας | σχετικό; πλήρως υγρό; πλήρως αέριο; (απόλυτο: συνιστάται μέτρηση αναφοράς; Εργοστασιακή ρύθμιση: σχετικό) |
Εύρος μέτρησης [°C] | -20...100 |
---|---|
Ανάλυση [°C] | 0,2 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [°C] | -20...76 |
Αναλογικό τελικό σημείο [°C] | 4...100 |
Σε βήμα [°C] | 0,2 |
Περιοχή ρύθμισης [m/s] | 0,04...3 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [m/s] | 0,04...3 |
Περιοχή ρύθμισης [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [m/s] | 0,04...3 |
Περιοχή ρύθμισης [m/s] | 0...100 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [m/s] | 30...100 |
Περιοχή ρύθμισης [m/s] | 0...200 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [m/s] | 30...100 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ολίσθηση θερμοκρασίας [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 100 |
Επαναληψιμότητα | 0,05 m/s; (Νερό; Ταχύτητα ροής: 0,05...3 m/s) |
---|
Ακρίβεια | ± (7 % MW + 2 % MEW); (για σχετική λειτουργία στο εύρος της μέγιστης ευαισθησίας υπό τις ακόλουθες συνθήκες:; Νερό: 20...70 °C; μήκος εισαγωγής: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); τρόπος τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες; Η ακρίβεια μπορεί να διαφέρει για άλλα μέσα και θέσεις τοποθέτησης) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | 0,05 m/s; (Νερό; Ταχύτητα ροής: 0,05...3 m/s) |
Ολίσθηση θερμοκρασίας | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Ακρίβεια [K] | ± 0,3 / ± 1; (Νερό; Ταχύτητα ροής: 0,3...3 m/s / Αέρας; Ταχύτητα ροής: > 10 m/s) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,5; (T09; Νερό; γλυκόλη: 0,8 s; Αέρας: 7 s; έλαια: 1,8 s; κάθε T09) |
---|
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (Νερό; Ταχύτητα ροής: 0,3...3 m/s) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | επιλογή μέσου; Φίμωση; Λειτουργία εκμάθησης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; συνήθης μονάδα μέτρησης; χρώμα τιμής διεργασίας |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 180 | ||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 312,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 8 mm |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|