Αισθητήρας ροής
SA5020
SAD10XDBFRKG/US-100
Αισθητήρας ροής
SA5020
SAD10XDBFRKG/US-100
- Ταυτόχρονη μέτρηση ροής και θερμοκρασίας
- Αξιόπιστη παρακολούθηση ροής αέρα
- Κόκκινη/πράσινη ένδειξη για σαφή αναγνώριση του αποδεκτού εύρους τιμών
- Με έξοδο μεταγωγής, αναλογικό σήμα και IO-Link
- Δυνατότητα περιστροφής της σύνδεσης διεργασίας για βέλτιστη ευθυγράμμιση
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εγκατάσταση | Συνιστάται για διαμέτρους σωλήνων; ( 15...51 mm) |
Μέσο | Αέρας |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -20...90 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 10 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 100 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 100 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 10 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; σήμα συχνότητας; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 350 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Συχνότητα της εξόδου [Hz] | 0...1000 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 45 |
---|---|
Τρόπος λειτουργίας | σχετικό; πλήρως αέριο; (απόλυτο: συνιστάται μέτρηση αναφοράς; Εργοστασιακή ρύθμιση: σχετικό) |
Περιοχή ένδειξης [m/s] | 0...36 |
Ανάλυση [m/s] | 0,2 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [m/s] | 2...30 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP [m/s] | 0...24 |
Αναλογικό τελικό σημείο AEP [m/s] | 6...30 |
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 100...1000 |
Περιοχή ρύθμισης [m/s] | 0...30 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [m/s] | 0,6...30 |
Περιοχή ρύθμισης [m/s] | 0...60 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [m/s] | 0,6...30 |
Εύρος μέτρησης [°C] | -20...90 |
---|---|
Ανάλυση [°C] | 0,2 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Ακρίβεια | ± (10 % MW + 2 % MEW); (συνθήκες αναφοράς: DN50; εσωτερική διάμετρος 51 mm; εντός του εύρους της μέγιστης ευαισθησίας: 20 °C / < 6 bar; Βάθος εισαγωγής: 15 mm; μήκος σωλήνα εισαγωγής: 2,5 m; στάνταρ ταχύτητα κατά DIN ISO 2533 στην ακίδα του αισθητήρα) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Ολίσθηση θερμοκρασίας | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Ακρίβεια [K] | ± 2 / + 8; (ταχύτητα ροής > 20 % VMR και 20 °C: ± 2) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 7 |
---|
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 30 (T09); (Ταχύτητα ροής: ≥ 10 m/s) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος/συχνότητας; επιλογή μέσου; Φίμωση; Λειτουργία εκμάθησης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; συνήθης μονάδα μέτρησης; χρώμα τιμής διεργασίας |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3 | ||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...100 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 131 | ||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 309,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Φλάντζα στεγανοποίησης: FKM |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|