- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
- Συμπαγείς θερμιδομετρικοί αισθητήρες ροής με οθόνη
- SA6014
Αισθητήρας ροής
SA6014
SAN12XDB50KG/US-100
Αισθητήρας ροής
SA6014
SAN12XDB50KG/US-100
- Ταυτόχρονη μέτρηση ροής και θερμοκρασίας
- Βελτιστοποιημένο για νερό, λάδια και αέρα
- Ευανάγνωστη οθόνη LED 4 ψηφίων
- Με δύο αναλογικές εξόδους ρυθμιζόμενης κλίμακας τιμών
- Δυνατότητα περιστροφής της σύνδεσης διεργασίας για βέλτιστη ευθυγράμμιση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Μέσο | Νερό; διαλύματα γλυκόλης; Αέρας; Έλαια | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου [°F] | -4...194 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [psi] | 1450 | ||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 100 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 100 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 10 |
Αρχή λειτουργίας | kalorimetrisch |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 2 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20; (διαβαθμιζόμενο) |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 350 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 26,6 |
---|---|
Τρόπος λειτουργίας | σχετικό; πλήρως υγρό; πλήρως αέριο; (απόλυτο: συνιστάται μέτρηση αναφοράς; Εργοστασιακή ρύθμιση: σχετικό) |
Ανάλυση [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Αναλογικό τελικό σημείο AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Ανάλυση [ft/s] | 2 |
---|---|
Αναλογικό αρχικό σημείο ASP [ft/s] | 0...264 |
Αναλογικό τελικό σημείο AEP [ft/s] | 64...328 |
Εύρος μέτρησης [°F] | -4...194 |
---|---|
Ανάλυση [°F] | 0,5 |
Αναλογικό αρχικό σημείο [°F] | -4...169 |
Αναλογικό τελικό σημείο [°F] | 39...212 |
Σε βήμα [°F] | 0,5 |
Περιοχή ρύθμισης [ft/s] | 0...9,85 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [ft/s] | 0,15...9,85 |
Περιοχή ρύθμισης [ft/s] | 0...19,5 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [ft/s] | 0,15...9,85 |
Περιοχή ρύθμισης [ft/s] | 0...328 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [ft/s] | 6...328 |
Περιοχή ρύθμισης [ft/s] | 0...656 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [ft/s] | 6...328 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ολίσθηση θερμοκρασίας [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 100 |
Επαναληψιμότητα | 0,05 m/s; (Νερό; Ταχύτητα ροής: 0,05...3 m/s) |
---|
Ακρίβεια | ± (7 % MW + 2 % MEW); (για σχετική λειτουργία στο εύρος της μέγιστης ευαισθησίας υπό τις ακόλουθες συνθήκες:; Νερό: 68...158 °F; μήκος εισαγωγής: 5 ft; DN25 (DIN 2448); τρόπος τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες; Η ακρίβεια μπορεί να διαφέρει για άλλα μέσα και θέσεις τοποθέτησης) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | 0,05 m/s; (Νερό; Ταχύτητα ροής: 0,05...3 m/s) |
Ολίσθηση θερμοκρασίας | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Ακρίβεια [K] | ± 0,3 / ± 1; (Νερό; Ταχύτητα ροής: 1...9,85 fps / Αέρας; Ταχύτητα ροής: > 32,8 fps) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,5; (T09; Νερό; γλυκόλη: 0,8 s; Αέρας: 7 s; έλαια: 1,8 s; κάθε T09) |
---|
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (Νερό; Ταχύτητα ροής: 1...9,85 fps) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | επιλογή μέσου; Φίμωση; Λειτουργία εκμάθησης; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; συνήθης μονάδα μέτρησης; χρώμα τιμής διεργασίας |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°F] | -40...176 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°F] | -40...212 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 180 | ||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 268 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1/2" NPT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|