• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  4. Μηχανοτρονικοί αισθητήρες
  5. SB2232

Ροόμετρο με αντεπίστροφη βαλβίδα και οθόνη

SB2232

SBG34KL0FRKG

Ροόμετρο με αντεπίστροφη βαλβίδα και οθόνη

SB2232

SBG34KL0FRKG

  • Γρήγορη ροή ή αλλαγές στη θερμοκρασία δεν επηρεάζουν τη μέτρηση
  • Η υψηλή δυναμική μέτρησης μειώνει τις παραλλαγές
  • Δεν απαιτείται μήκος σωλήνα για ομαλή ροή πριν και μετά τον αισθητήρα
  • Ειδικά ρυθμισμένοι για έλαια για βέλτιστα αποτελέσματα μέτρησης
  • Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • iolink
  • cul
  • crn
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης
0,3...15 l/min 0,018...0,9 m³/h 4,8...237,8 gph 0,08...3,965 gpm
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Επιχρυσωμένες επαφές
Μέσο Υγρά; Έλαια (ιξώδες 46 mm²/s στους 40 °C)
Θερμοκρασία μέσου [°C] -10...100
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 100
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] 10
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις
στη θερμοκρασία μέσου >70°C: 80 bar / 8 MPa
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 50
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] < 3
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων 2
Σήμα εξόδου σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; σήμα συχνότητας; IO-Link
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 150; (200: ...60 °C; Θερμοκρασία περιβάλλοντος; 250: ...40 °C; Θερμοκρασία περιβάλλοντος)
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 500
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Συχνότητα της εξόδου [Hz] 0...10000
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης
0,3...15 l/min 0,018...0,9 m³/h 4,8...237,8 gph 0,08...3,965 gpm
Περιοχή ένδειξης
0...18 l/min 0...1,08 m³/h 0...285,4 gph 0...4,755 gpm
Ανάλυση
0,01 l/min 0,001 m³/h 0,1 gph 0,001 gpm
Σημείο ενεργοποίησης SP
0,1...15 l/min 0,006...0,9 m³/h 1,6...237,8 gph 0,025...3,965 gpm
Σημείο απενεργοποίησης rP
0...14,9 l/min 0...0,894 m³/h 0...236,2 gph 0...3,935 gpm
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP
1...15 l/min 0,06...0,9 m³/h 15,8...237,8 gph 0,265...3,965 gpm
Σε βήματα των
0,01 l/min 0,001 m³/h 0,2 gph 0,005 gpm
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] 10...10000
Σε βήματα των [Hz] 10
Δυναμικό εύρος μετρήσεων 1:50
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Εύρος μέτρησης
-10...100 °C 14...212 °F
Περιοχή ένδειξης
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Ανάλυση
0,1 °C 0,1 °F
Σημείο ενεργοποίησης SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Σημείο απενεργοποίησης rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
Σε βήμα
0,1 °C 0,2 °F
Aρχικό σημείο συχνότητας, FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] 10...10000
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επιτήρηση ροής
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Θερμοκρασία μέσου)
Επαναληψιμότητα ± 1 % MEW
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Ολίσθηση θερμοκρασίας 0,029 °C / K
Ακρίβεια [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Χρόνοι απόκρισης
Επιτήρηση ροής
Χρόνος απόκρισης [s] 0,01
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] 0...5
Σε βήματα των [s] 0,1
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] 0...5
Σε βήματα των [s] 0,1
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος/συχνότητας; φίμωση της εξόδου μεταγωγής / αναλογικής εξόδου; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; συνήθης μονάδα μέτρησης; χρώμα τιμής διεργασίας; συντελεστής βαθμονόμησης
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9 CDV
Προφίλ Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Λειτουργία SIO Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας 2
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας 2
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 3,2
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
default 1043
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...60
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος
θερμοκρασία μέσου < 80 °C
θερμοκρασία μέσου < 100 °C: 0...40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -15...80
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 145
Έγκριση UL
Αριθμός έγκρισης UL I005
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης Ορθή τεχνική πρακτική
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 996,5
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Ορείχαλκος (2.0371); Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PPS; O-ring: FKM
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 3/4 εσωτερικό σπείρωμα
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικοί) 10 εκατομμύρια
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Οθόνη ένδειξης 6 x LED, Πράσινο
Ενεργοποίησης εξόδου 2 x LED, Κίτρινο
Μετρούμενες τιμές αλφαριθμητική οθόνη, κόκκινο / πράσινο εναλλασσόμενη ένδειξη 4 ψηφία
Προγραμματισμός αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Συνιστάται η χρήση φίλτρου 200 μικρών.
Όλα τα δεδομένα αναφέρονται σε έλαια με το κάτωθι ονομαστικό ιξώδες: 46 mm²/s, 40 °C
MW = Μετρούμενη τιμή
MEW = Τελική τιμή του εύρους μέτρησης
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες
διαγράμματα και γραφήματα