Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εσωτερικό σπείρωμα |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | |
---|---|---|
Μέσο | Υγρά; Έλαια (ιξώδες 320 mm²/s στους 40 °C) | |
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...100 | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 | |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 10 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV ; "supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 3 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; σήμα συχνότητας; IO-Link |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 150; (200: ...60 °C; Θερμοκρασία περιβάλλοντος; 250: ...40 °C; Θερμοκρασία περιβάλλοντος) |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Συχνότητα της εξόδου [Hz] | 0...10000 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||||
Ανάλυση |
|
||||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||||
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
|
||||
Σε βήματα των |
|
||||
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Σε βήματα των [Hz] | 10 | ||||
Δυναμικό εύρος μετρήσεων | 1:50 |
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Σε βήμα |
|
||
Aρχικό σημείο συχνότητας, FSP |
|
||
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
|
||
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 10...10000 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Θερμοκρασία μέσου) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 1 % MEW |
Ολίσθηση θερμοκρασίας | 0,029 °C / K |
---|---|
Ακρίβεια [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,01 |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Σε βήματα των [s] | 0,1 |
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0...5 |
Σε βήματα των [s] | 0,1 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος/συχνότητας; φίμωση της εξόδου μεταγωγής / αναλογικής εξόδου; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; συνήθης μονάδα μέτρησης; χρώμα τιμής διεργασίας; συντελεστής βαθμονόμησης |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,2 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -15...80 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 170 | ||||
Έγκριση UL |
|
||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1604 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Ορείχαλκος (2.0371); Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PPS; O-ring: FKM |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1 εσωτερικό σπείρωμα |
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικοί) | 10 εκατομμύρια |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|