Ροόμετρο με αντεπίστροφη βαλβίδα και οθόνη
SBG246
SBG34IF0FRKG
Ροόμετρο με αντεπίστροφη βαλβίδα και οθόνη
SBG246
SBG34IF0FRKG
- Ακριβής εντοπισμός ροής και μεσαίων θερμοκρασιών
- Κατάλληλο για νερό, ψυκτικά μέσα, λάδι και διαλύματα γλυκόλης χάρη στα ενσωματωμένα διαγράμματα μετρήσεων
- Αξιόπιστη παρεμπόδιση της ανάστροφης ροής χάρη στον πολύ μικρό χρόνο απόκρισης
- Με έξοδο μεταγωγής, αναλογική έξοδο ή έξοδο συχνότητας και IO-Link
- Ευδιάκριτη ένδειξη LED με αλλαγή κόκκινου/πράσινου χρώματος
- Βολική λειτουργία μέσω μπουτόν ή παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||
---|---|---|---|
Εύρος μέτρησης |
|
||
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές | ||
---|---|---|---|
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές | ||
Μέσο | Υγρά; Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά | ||
Σημείωση για μέσο |
|
||
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...100 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 | ||
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 2,5 | ||
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] | 25 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 3 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 2 |
---|---|
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; σήμα συχνότητας; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 150; (ανά έξοδο 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικά) | 10 εκατομμύρια |
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Συχνότητα της εξόδου [Hz] | 0...10000 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Περιοχή ένδειξης |
|
||
Ανάλυση |
|
||
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
||
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
||
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
|
||
Σε βήματα των |
|
||
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Δυναμικό εύρος μετρήσεων | 1:50 |
Εύρος μέτρησης [°C] | -10...100 |
---|---|
Περιοχή ένδειξης [°C] | -32...122 |
Ανάλυση [°C] | 1 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [°C] | -9...100 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [°C] | -10...99 |
Σε βήμα [°C] | 1 |
Aρχικό σημείο συχνότητας, FSP [°C] | -10...78 |
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP [°C] | 12...100 |
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] | 10...10000 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 2 l/min; θερμοκρασία μέσου και λειτουργίας: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Επαναληψιμότητα | ± 1 % MEW |
Ολίσθηση θερμοκρασίας | 0,029 °C / K |
---|---|
Ακρίβεια [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | 0,01 |
---|---|
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] | 0...5 |
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] | 0...5 |
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; έξοδος ρεύματος/συχνότητας; επιλογή μέσου; φίμωση της εξόδου μεταγωγής / αναλογικής εξόδου; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; συνήθης μονάδα μέτρησης; χρώμα τιμής διεργασίας |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 CDV | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 2 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 5 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -15...80 | ||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 145 | ||||
Έγκριση UL |
|
||||
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1488,75 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Ορείχαλκος (2.0371); Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PPS; O-ring: FKM |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Σημειώσεις | Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος! | ||||
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
|
|
---|