• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρες ροής / ροόμετρα
  4. Μηχανοτρονικοί αισθητήρες
  5. SBG432

Μεταδότης ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα

SBG432

SBG12HF010KG/US

Μεταδότης ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα

SBG432

SBG12HF010KG/US

  • Ακριβής εντοπισμός ροής σε αγωγούς
  • Κατάλληλο για νερό, λάδια και διαλύματα γλυκόλης
  • Ακριβές γραμμικοποιημένο αναλογικό σήμα εξόδου
  • Στιβαρό περίβλημα με πολύ υψηλή αντοχή στην πίεση
  • Διάρκεια ζωής πάνω από 10 εκατομμύρια κύκλοι πίεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος!
  • ce
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης [l/min] 0,3...15
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/2
Εφαρμογή
Μέσο Υγρά; Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά
Θερμοκρασία μέσου [°C] -10...100
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 40
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] 4
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...32 DC; (Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 35
Βαθμός προστασίας III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Σήμα εξόδου αναλογικό σήμα
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 4...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 500
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης Ναι
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [l/min] 0,3...15
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] 1
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] ± 5
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] < 0,01
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -15...80
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [χρόνια] 778
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 548,5
Υλικό κατασκευής Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PP; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; PA
Υλικά σε επαφή με το μέσο ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); Ορείχαλκος; Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PP; PPS; O-ring: FKM
Σύνδεση διεργασίας βιδωτή σύνδεση G 1/2
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικοί) 10 εκατομμύρια
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Σύσταση Χρήση φίλτρου 200 μικρά
Όλα τα στοιχεία ισχύουν για νερό (20°C).
Σημειώσεις Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος!
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A
διαγράμματα και γραφήματα
Πτώση πίεσης
dP Πτώση πίεσης
Q ποσότητα παροχής