Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Εύρος μέτρησης |
|
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό |
Επιχρυσωμένες επαφές |
Εφαρμογή |
για βιομηχανικές εφαρμογές |
Μέσο |
Υγρά; Νερό; διαλύματα γλυκόλης; ψυκτικά υγρά |
Σημείωση για μέσο |
λάδι 1 με ιξώδες: 10 mm²/s (104 °F) |
λάδι 2 με ιξώδες: 46 mm²/s (104 °F) |
|
Θερμοκρασία μέσου [°F] |
14...212 |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] |
40 |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] |
4 |
MAWP (για εφαρμογές σύμφωνα με CRN) [bar] |
40 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 50 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] |
< 3 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
2 |
Σήμα εξόδου |
σήμα μεταγωγής; αναλογικό σήμα; σήμα συχνότητας; IO-Link; (παραμετροποιήσιμες) |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
2 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
150; (ανά έξοδο 2 x 200 (...140 °F); 2 x 250 (...104 °F)) |
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικά) |
10 εκατομμύρια |
Αριθμός αναλογικών εξόδων |
1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] |
4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] |
500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Συχνότητα της εξόδου [Hz] |
0...10000 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης |
|
Περιοχή ένδειξης |
|
Ανάλυση |
|
Σημείο ενεργοποίησης SP |
|
Σημείο απενεργοποίησης rP |
|
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP |
16...240 gph |
0,25...4 gpm |
|
Σε βήματα των |
|
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] |
10...10000 |
Δυναμικό εύρος μετρήσεων |
1:50 |
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Εύρος μέτρησης [°F] |
14...212 |
Περιοχή ένδειξης [°F] |
-26...252 |
Ανάλυση [°F] |
2 |
Σημείο ενεργοποίησης SP [°F] |
16...212 |
Σημείο απενεργοποίησης rP [°F] |
14...210 |
Σε βήμα [°F] |
2 |
Aρχικό σημείο συχνότητας, FSP [°F] |
14...172 |
Tελικό σημείο συχνότητας, FEP [°F] |
54...212 |
Συχνότητα στο τελικό σημείο, FRP [Hz] |
10...10000 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επιτήρηση ροής
Ακρίβεια (στο εύρος μέτρησης) |
± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 0,3 l/min; θερμοκρασία μέσου και λειτουργίας: +71,6 °F ± 4K) |
Επαναληψιμότητα |
± 1 % MEW |
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Ολίσθηση θερμοκρασίας |
0,9802 °F / K |
Ακρίβεια [K] |
3 K (77 °F; Q > 1 l/min) |
Χρόνοι απόκρισης
Επιτήρηση ροής
Χρόνος απόκρισης [s] |
0,01 |
Τιμή διεργασίας απόσβεσης dAP [s] |
0...5 |
Φίμωση αναλογικής εξόδου dAA [s] |
0...5 |
Επιτήρηση θερμοκρασίας
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] |
T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
υστέρηση / παράθυρο; ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; λογική μεταγωγής; Έξοδος ρεύματος; επιλογή μέσου; φίμωση της εξόδου μεταγωγής / αναλογικής εξόδου; η οθόνη μπορεί να περιστραφεί και να απενεργοποιηθεί; συνήθης μονάδα μέτρησης; χρώμα τιμής διεργασίας |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 CDV |
Προφίλ |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Λειτουργία SIO |
Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας |
2 |
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας |
2 |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
5 |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
565 |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°F] |
32...140 |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
θερμοκρασία μέσου < 176 °F |
θερμοκρασία μέσου < 212 °F: 32...104 °F |
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°F] |
5...176 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
DIN EN 60068-2-27 |
20 g (11 ms) |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [χρόνια] |
145 |
Έγκριση UL |
|
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης |
Ορθή τεχνική πρακτική; μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρευστά ομάδας 2; για ρευστά ομάδας 1, κατόπιν αιτήσεως |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
696 |
Υλικό κατασκευής |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο |
Υλικά σε επαφή με το μέσο |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Ορείχαλκος (2.0371); Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PPS; O-ring: FKM |
Σύνδεση διεργασίας |
βιδωτή σύνδεση 3/4" NPT |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Οθόνη ένδειξης |
3 x LED, Πράσινο |
Ενεργοποίησης εξόδου |
2 x LED, Κίτρινο |
Μετρούμενες τιμές |
αλφαριθμητική οθόνη, κόκκινο / πράσινο 4 ψηφία |
Προγραμματισμός |
αλφαριθμητική οθόνη, 4 ψηφία |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Συνιστάται η χρήση φίλτρου 200 μικρών. |
Όλα τα στοιχεία ισχύουν για νερό (68 °F). |
MW = Μετρούμενη τιμή |
MEW = Τελική τιμή του εύρους μέτρησης |
|
Σημειώσεις |
Λάβετε υπόψη τον τροποποιημένο σχεδιασμό περιβλήματος! |
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
διαγράμματα και γραφήματα
|
dP
|
Πτώση πίεσης |
Q
|
ποσότητα παροχής |
|