Μεταδότης ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
Μεταδότης ροής με αντεπίστροφη βαλβίδα
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
- Ακριβής εντοπισμός ροής σε αγωγούς
- Suitable for water and liquid media
- Αξιόπιστη παρεμπόδιση της ανάστροφης ροής χάρη στον πολύ μικρό χρόνο απόκρισης
- Στιβαρό περίβλημα με πολύ υψηλή αντοχή στην πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Εύρος μέτρησης [l/min] | 4...200 |
---|---|
Σύνδεση διεργασίας | Rp 1 1/2 |
Εφαρμογή
Μέσο | Υγρά; Νερό | |
---|---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | 10...180 | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 | |
Αντοχή σε πιέσεις [MPa] | 2,5 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | -15...10 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC; (Κατά SELV/PELV) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 35 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | αναλογικό σήμα |
---|---|
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [l/min] | 4...200 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% της τελικής τιμής] | 1 |
---|---|
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | ± 5 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρόνος απόκρισης [s] | < 0,01 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -15...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 393 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 2423,7 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; PPS; κράμα χαλκού; Αλουμίνιο Ανοδιωμένο; PEI; Σιλικόνη; O-ring: EPDM; FKM |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4401 / 316); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304); Ορείχαλκος; Ορείχαλκος χημικά επινικελωμένο; PPS; O-ring: FKM; μαγνήτης: Κράμα μετάλλων επινικελωμένος; Κόλλα δύο συστατικών |
Σύνδεση διεργασίας | Rp 1 1/2 |
Κύκλοι μεταγωγής (μηχανικοί) | 10 εκατομμύρια |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,3 m, Σιλικόνη |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|